Wählen Sie Ihr Land

Global

V1T-G-PG11 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, T-kodiert, 4-polig, für Kabeldurchmesser 8 - 10 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Metallverriegelung
  • UL Recognized Component
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1T-G-PG11

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungT-kodiert
BemessungsbetriebsspannungUemax. 48 V AC / 63 V DC
BemessungsbetriebsstromIemax. 12 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel , Sechskantmutter SW = 18 mm
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 1,5 mm2 / AWG 16 mit Aderendhülse
Schraubklemmen für max. 2,5 mm2 / AWG 14 ohne Aderendhülsen
Kabel
Manteldurchmesser8 ... 10 mm
Aderquerschnitt2,5 mm2 / 14 AWG max.
Masse30 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)
EntflammbarkeitV-0