Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1T-G-PG11 Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, M12 recto, codificado en T, 4 pines, para cables de 8 a 10 mm de diámetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Bloqueo metálico
  • Componente reconocido UL
  • sin halógeno

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1T-G-PG11

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo T
Tensión nominal de trabajoUemáx. 48 V AC / 63 V DC
Medición de la corriente de trabajoIemáx. 12 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto , tuerca hexagonal SW = 18 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 1,5 mm2 / AWG 16 con puntera para terminales
Bornes roscados para máx. 2,5 mm2 / AWG 14 sin ferrula de final de cable
Cable
Diámetro del revestimiento8 ... 10 mm
Sección transversal2,5 mm2 / 14 AWG máx.
Masa30 g
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPA, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-0