Wählen Sie Ihr Land

Global

ECN21IL-* Seilzug

Seilzug

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Kompakte Bauform
  • Faltenbalg mit Stahlspitze
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • Messseillänge bis 5 m
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Optional mit Umlenkrolle

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten ECN21IL-*

GerätetypIndustrial Line
Messlänge2000 ... 5000 mm
Bauform80 mm, 130 mm
B10d300000
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Messseildurchmesser0,55 mm
Abzugsgeschwindigkeit4 m/s
SchutzartIP64
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen
LieferumfangWellenkupplung zum Anbau eines Drehgebers in Abhängigkeit der Flanschart , Befestigungsklemmen , Schrauben zum Anbau des Adapters und eines Drehgebers , Dichtelemente (diverse Dichtungen zum Anbau eines Drehgebers) , Innensechskantschlüssel SW 1.3