Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECN21IL-* Tirador de cable

Tracción del cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Construcción compacta
  • Fuelles con punta de acero
  • Numerosas opciones de montaje
  • Cable de medición de hasta 5 m
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Opcional con polea guía

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ECN21IL-*

Tipo de dispositivoLínea industrial
Longitud de la medición2000 ... 5000 mm
Tipo80 mm, 130 mm
B10d300000
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Velocidad de retracción4 m/s
Grado de protecciónIP64
Material
CarcasaAluminio, eloxado
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos
Volumen de suministroAcoplamiento de eje para montar un encoder dependiendo del tipo de brida , Abrazaderas de montaje , pernos para el montaje del adaptador y un encoder , Elementos de sellado (diversas juntas prra montar un encoder) , Llave de vaso hexagonal, 1,3 mm