Seleccione su país

Visite el sitio web global

Monitoreo confiable de los niveles de existencias en contenedores de materiales a granel

Sensor ultrasónico UB*-F42 para la supervisión de contenedores de material a granel

Sensor ultrasónico UB*-F42 de alta resistencia con interfaz IO-Link para condiciones adversas

La solicitud

El sector de la construcción utiliza diferentes tipos de materiales a granel, como grava, arena, gravilla y otros materiales minerales con características diversas. Estos materiales suelen almacenarse en zonas de almacenamiento al aire libre o en fosas, y se mezclan o clasifican según su granulometría en estaciones de procesamiento al aire libre. Como es natural, se produce una dispersión de polvo; las instalaciones y los equipos se ven expuestos a un ensuciamiento intenso e inevitable. Dado que las zonas de almacenamiento y las fosas suelen estar ubicadas al aire libre, las condiciones climáticas cambiantes suponen un desafío adicional: precipitaciones, humedad y fluctuaciones significativas de temperatura.

El objetivo

Para garantizar que los clientes reciban un suministro continuo y sin interrupciones de los materiales de construcción adecuados, es necesario realizar un seguimiento actualizado de los niveles de inventario en todo momento. Los sensores utilizados para el control de inventario deben proporcionar datos de medición fiables y consistentes a pesar de las difíciles condiciones ambientales. Deben ser capaces de proporcionar estos datos sin necesidad de mantenimiento ni limpieza. Además, los sensores deben poder detectar diferentes tipos de materiales en diversas formas de almacenamiento, incluso en entornos con gran generación de polvo y condiciones ambientales adversas.

La solución

Sensor ultrasónico UB6000-F42 en el depósito de grava

Los sensores ultrasónicos son ideales para este tipo de tareas gracias a su diseño. Su robusto principio de medición los hace insensibles a las condiciones climáticas, la humedad y la suciedad. Los sensores detectan objetos y masas amorfas independientemente de sus propiedades de material y superficie. Los dispositivos de la serie UB*-F42 cuentan además con carcasas resistentes con grado de protección IP67 y están equipados con enchufes metálicos M12. Con un alcancede detección de hasta 6000 mm, los dispositivos también son adecuados para detectar objetos a distancia. Los sensores pueden adaptarse fácilmente a la tarea de medición específica gracias al diámetro variable del haz de sonido, una banda muerta especialmente pequeña y una entrada de aprendizaje. La puesta en marcha y la parametrización son rápidas y sencillas con IO-Link.

Sensor ultrasónico UB6000-F42

Características técnicas

  • Rango de detección de hasta 6.000 mm
  • Disponibles en versiones con vista frontal y lateral
  • Tensión de funcionamiento: 10 … 30 V CC
  • Salidas: push-pull con IO-Link, analógicas (corriente o tensión)
  • Grado de protección: IP67
  • Rango de temperatura: –25 °C … +70 °C
  • Especialmente una banda muerta pequeña
  • Enchufe macho M12 (metal)
  • Se pueden sincronizar hasta diez dispositivos
  • El diámetro del haz de sonido se puede ajustar sin que se reduzca el alcance de detección

Las ventajas

La interfaz IO-Link de los dispositivos constituye la base para la integración de los sensores en el IIoT. Además de los valores medidos, transmite una amplia gama de datos de diagnóstico para el análisis de estado y el mantenimiento predictivo. Si se utilizan varios sensores ultrasónicos muy próximos entre sí, las distintas señales ultrasónicas pueden solaparse (interferencia). Para evitarlo, la serie UB*-F42 ofrece tres modos de sincronización entre los que elegir: multiplex, común y activado externamente. Se pueden conectar hasta diez sensores a través de una entrada de sincronización; la sincronización se realiza automáticamente y sin necesidad de parametrización.

De un vistazo

  • Principio de medición por ultrasonidos resistente para entornos hostiles con polvo, suciedad y condiciones climáticas variables
  • Detección fiable de objetos y masas amorfas, independientemente de las propiedades del material y de la superficie
  • Serie de dispositivos UB*-F42 con alto grado de protección, amplio rango de detección y haz de sonido ajustable para su uso en contenedores de materiales a granel
  • IO-Link para una puesta en marcha y parametrización sencillas, así como para la transmisión simultánea de valores medidos y datos de análisis
  • Conexión estandarizada al IIoT

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!