Seleccione su país

Visite el sitio web global

Verificación de la expulsión de piezas pequeñas en prensas de estampado

Prensas de estampado en operaciones de conformado de metales a alta velocidad

El sensor de área retroreflectante R305 comprueba el espacio libre del troquel antes de cada carrera descendente

La solicitud

En las operaciones de conformado de metales a alta velocidad, las prensas de estampado pueden producir cientos de piezas por minuto. Garantizar la expulsión adecuada de las piezas de trabajo y los residuos antes de cada carrera descendente es fundamental para evitar daños en los troqueles, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficacia de los equipos.

El objetivo

Los sensores fotoeléctricos retrorreflectantes y en barrera se han utilizado desde hace mucho tiempo para verificar la expulsión de piezas. Sin embargo, la detección de componentes pequeños o de piezas delgadas y planas supone un reto para la tecnología de LED único. Las piezas pequeñas a menudo no bloquean la luz lo suficiente como para activar la detección. Además, la presencia de fluidos de corte, lubricantes u otros contaminantes puede dispersar o absorber la luz, lo que reduce la confiabilidad de un sensor óptico. El objetivo es abordar estas limitaciones y garantizar una verificación confiable de la expulsión, incluso para las piezas más pequeñas en entornos donde hay aceite u otros fluidos de proceso presentes.

El sensor de área retroreflectante R305 verifica la expulsión de piezas pequeñas en prensas de estampado

La solución

El sensor de área retroreflectante R305 resuelve con eficacia los retos de detección más exigentes en salas de impresión. Su función«Smart Signal Compensation» se ajusta automáticamente ante la contaminación de la lente o el reflector. El escaneo de alta resolución detecta piezas expulsadas de tan solo 2 mm y ofrece un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms. Diseñado para soportar condiciones de fabricación adversas, el R305 ofrece un montaje y una alineación flexibles y funciona de manera confiable en un amplio rango de detección: hasta 4 m en modo estándar o
2 m en modo de alta resolución.


Características técnicas

  • Rápido, con un tiempo de respuesta de 1 ms
  • Altura de la ventana de escaneo: 60 mm
  • La función «Smart Signal Compensation» se ajusta automáticamente para compensar la acumulación de aceite
  • Modo de alineación sencilla para una configuración rápida
  • Su diseño compacto permite colocarlo en espacios reducidos

Las ventajas

La compensación inteligente de la señal reduce considerablemente la frecuencia con la que es necesario limpiar las lentes y los reflectores, lo que minimiza el tiempo de inactividad relacionado con el mantenimiento y proporciona soporte para aumentar el rendimiento de la producción. La detección precisa incluso de las piezas más pequeñas aumenta aún más el tiempo de actividad, ya que elimina la necesidad de clasificar las piezas por motivos de calidad. Además, el modo de alineación sencilla y el aprendizaje automático simplifican la instalación y reducen el tiempo de configuración, mientras que la supresión individual de haces permite excluir los objetos que interfieren en la zona de detección, lo que hace que el sensor sea adaptable a aplicaciones complejas de conformado de metales.

De un vistazo

  • Los sensores de área retroreflectantes compactos escanean la zona de expulsión de la imprenta
  • Detección fiable de piezas de tan solo 2 mm
  • Excelente resistencia al aceite y a los lubricantes
  • La fuente de luz de alta potencia atraviesa la suciedad, lo que permite prolongar el tiempo de funcionamiento de la máquina
  • Una alternativa económica y de alto rendimiento al escaneo con cortinas de luz

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!