15/7/2025Firmware adecuado para monitores remotos VisuNet y thin clients Box

La familia de producto VisuNet de Pepperl+Fuchs ofrece a los usuarios una amplia gama de sistemas y soluciones HMI para una gran variedad de requisitos en la industria de procesos. La cartera de hardware de interfaces hombre-máquina industriales incluye monitores industriales resistentes, caja industrial de thin client (BTC), PC tipo caja, tableta industrial thin client y los dispositivos periféricos adecuados. Para los monitores remotos y BTC VisuNet, Pepperl+Fuchs también ofrece software especialmente desarrollado que se adapta con precisión a los requisitos de la automatización de procesos.
La última generación del innovador firmware VisuNet RM Shell se basa en Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. A través de la tecnología Ethernet estándar, permite una conexión rápida y sencilla a los sistemas de control de procesos o a los sistemas de ejecución de fabricación (MES). Esto significa que el personal operativo de una planta siempre tiene acceso a todos los datos e información relevantes del proceso y puede realizar la documentación de los pasos de trabajo. VisuNet RM Shell viene preinstalado en todos los thin clients de Pepperl+Fuchs e incluso está preconfigurado para diversos sistemas de control. En solo unos minutos, los BTC y los monitores remotos están listos para su uso.

Opción para usuarios de Linux: sistema operativo IGEL preinstalado
Para que los usuarios de sistemas basados en Linux también puedan beneficiarse de las ventajas de la serie VisuNet, Pepperl+Fuchs ofrece el hardware con el sistema operativo IGEL* preinstalado. El sistema operativo independiente de la plataforma para thin client permite un acceso sencillo, inteligente y seguro a aplicaciones virtuales, escritorios y espacios de trabajo en la nube.
Pepperl+Fuchs ofrece los monitores remotos de las series VisuNet GXP y VisuNet FLX como IGEL Ready, lo que significa que el sistema operativo IGEL ya está implementado. El soporte de software lo gestiona IGEL, mientras que el contacto para el soporte de hardware es Pepperl+Fuchs. Las cajas industriales de thin client BTC22 y BTC24 son las únicas thin clients de diseño resistente que están disponibles con la certificación IGEL Ready.
Esto significa que los dispositivos han sido probados y certificados por IGEL y que todo el soporte técnico corre a cargo de IGEL. Todos los dispositivos thin client pueden integrarse rápida y fácilmente en configuraciones en las que ya se haya implementado el sistema operativo IGEL.
La licencia del sistema operativo debe adquirirse directamente a IGEL.

Opción para usuarios de Rockwell ThinManager: Clientes ThinManager® Ready
Una tercera opción de thin client está pensada para usuarios que están implementando o ya trabajan con una arquitectura Rockwell ThinManager®. En estos casos, los thin clients están especialmente diseñados, configurados y probados con Rockwell. Hay dos opciones diferentes para que las HMI de Pepperl+Fuchs se comuniquen con el servidor ACP:
Cliente ThinManager Ready
Los clientes ThinManager Ready tienen el BIOS ACP precargado en el dispositivo y pueden descargar el firmware directamente desde ThinManager después de especificar las direcciones IP del servidor ThinManager. Requiere una licencia adicional, pero es una integración completa y ofrece al cliente una garantía del 100 % de que funcionará según lo esperado. Las opciones ThinManager Ready están disponibles para la cartera de thin client VisuNet FLX y box.
Compatible con ThinManager
En los dispositivos compatibles con ThinManager, ThinManager no está integrado en la BIOS, pero el thin client solo necesita tres cosas para conectarse al sistema ThinManager:
- Arranque PXE habilitado en ThinManager
- Una dirección IP para el cliente.
- Dirección del servidor ThinManager para recuperar el archivo de arranque necesario VisuNet GXP
La opción compatible con ThinManager está disponible para los thin client VisuNet GXP.

Administración centralizada de thin client
Para los usuarios de VisuNet RM Shell, Pepperl+Fuchs ofrece VisuNet Control Center. Este innovador software complementario está especialmente optimizado para el firmware y permite gestionar de forma eficiente los thin clients desde una única ubicación. Ya no es necesario perder tiempo entrando en zonas peligrosas o salas blancas. Los administradores pueden configurar monitores de forma remota, realizar la instalación de actualizaciones, utilizar comandos remotos e incluso conectarse mediante el seguimiento de sesiones para ayudar al personal de la planta en caso de error. Como punto de administración central, el Control Center simplifica el soporte, ahorra recursos y aumenta la disponibilidad de los thin clients. Los usuarios de IGEL OS también pueden utilizar Universal Management Suite (UMS) para gestionar de forma centralizada sus thin clients.
De un vistazo
Carcasa VisuNet RM
- Firmware basado en Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 específicamente diseñado para la automatización de procesos.
- Acceso a PLC y MES
- Preinstalado en todos los thin client de Pepperl+Fuchs.
- Versión básica gratuita
- Configuración en 5 minutos gracias a su funcionamiento sencillo e intuitivo.
- Herramienta complementaria VisuNet Control Center para una gestión eficiente de los thin client
Sistema operativo IGEL
- Sistema operativo independiente de la plataforma basado en Linux.
- Acceso a aplicaciones virtuales, escritorios y espacios de trabajo en la nube.
- Preinstalado bajo demanda en los thin client de las series VisuNet FLX y VisuNet GXP y en los caja industrial de thin client.
- Universal Management Suite (UMS) para la administración centralizada
Compatible con ThinManager
- Opción de thin client específico de Rockwell
- Acceso remoto seguro e implementación de software
- Plataforma de software que permite una fácil conexión y una gestión completa de los thin clients en ubicaciones industriales.
- Opción bajo demanda para VisuNet FLX y caja industrial de thin client.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!