Seleccione su país

Visite el sitio web global

Las salidas de alta corriente amplían las posibilidades de aplicación del sistema de purga y presurización de la serie 6000

Sistema de purga y presurización de la serie 6000

En aplicaciones en zonas peligrosas, la conmutación de la alimentación de los armarios es una función crítica, especialmente cuando se trata de cargas eléctricas elevadas. En muchos casos, esto ha requerido tradicionalmente el uso de costosos equipos de conmutación adicionales, lo que aumenta la complejidad del sistema y el esfuerzo de instalación.

Pepperl+Fuchs amplía ahora las capacidades de su sistema de purga y presurización de la serie 6000 con una opción de salida de alta corriente diseñada para satisfacer estos requisitos de manera más eficiente.

Sistema de purga y presurización de la serie 6000 instalado en un analizador de presión de vapor

Mayor capacidad de corriente para la conmutación directa de potencia en zonas peligrosas

La unidad de control de procesamiento electrónico (EPCU) mejorada de la serie 6000 cuenta con dos contactos de caja con una capacidad nominal de hasta 12 A por contacto. Esta mayor capacidad permite a la unidad de control conmutar la alimentación de la caja directamente dentro del sistema, lo que amplía el abanico de aplicaciones. Como resultado, las aplicaciones con cargas más elevadas, como los sistemas de análisis de gases o las cajas con calefacción integrada, a menudo pueden implementarse sin necesidad de contactores o interruptores adicionales con clasificación Ex, lo que se traduce en un ahorro de costos.

Además, al integrar la función de conmutación directamente en la unidad de control, se simplifica la arquitectura del sistema, lo que reduce el esfuerzo de instalación y proporciona soporte para diseños de carcasa más compactos.

Parte de la plataforma de la serie 6000 de probada eficacia

La opción de alta corriente está totalmente integrada en la probada serie 6000, un sistema de purga y presurización de tipo X / Ex pxb totalmente automático para áreas de Clase I, Clase II, División 1; Zona 1 / Zona 21 y áreas no peligrosas. Este sistema combina el controlador, los componentes neumáticos, las entradas y salidas eléctricas y la interfaz de usuario en un solo gabinete, y restablece automáticamente la alimentación eléctrica del gabinete una vez que este se encuentra en condiciones seguras y mantiene la presión.

Gracias a su configuración flexible y a sus certificaciones internacionales, ofrece soporte para una amplia gama de aplicaciones industriales. Las variantes de alta corriente conservan la funcionalidad y las certificaciones del sistema estándar, lo que garantiza un rendimiento constante y una integración perfecta.

Características destacadas del sistema de purga y presurización de la serie 6000 con salidas de alta corriente

  • Dos contactos de la caja con una capacidad nominal de hasta 12 A por contacto para aplicaciones de alta intensidad
  • Conmutación directa de la alimentación del armario desde la unidad de control
  • Menor necesidad de costosos componentes de conmutación adicionales con clasificación Ex, como contactores o interruptores
  • Diseño simplificado del sistema con menos componentes y menor esfuerzo de cableado
  • Solución integrada que combina un controlador, un sistema neumático, E/S eléctricas y una interfaz de programación
  • Diseñado para aplicaciones de purga y presurización de tipo X / Ex pxb
  • Certificaciones internacionales para su uso en zonas peligrosas
  • Compatible con la infraestructura existente de la serie 6000, como los conductos de ventilación EPV-6000

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!