5/5/2026Innovador sistema Ethernet G20 para el control flexible de rodillos motorizados en sistemas de manejo de materiales de última generación

Con el nuevo módulo de control de motores G20 Ethernet, Pepperl+Fuchs amplía su cartera de productos con una solución potente y escalable de manera flexible para el control de rodillos motorizados en la tecnología de cintas transportadoras.
El sistema Ethernet G20 consta del controlador Ethernet G20 con hasta cuatro líneas, cada una de las cuales comprende 15 módulos de control de motor G20, y cada módulo de control de motor ofrece hasta dos conexiones para controladores de motor. Este innovador sistema permite el control flexible de hasta 120 controladores de motor (MDR) a través de una sola dirección IP.
Los datos de diagnóstico ampliados, tales como el consumo de corriente, el nivel de voltaje o el tiempo de funcionamiento por MDR, brindan información detallada sobre el estado de la aplicación, lo que permite adoptar enfoques de mantenimiento preventivo o incluso de mantenimiento predictivo.

Una solución basada en tecnología abierta y preparada para el futuro
Al ser un dispositivo multiprotocolo, el módulo de control de motores G20 Ethernet es compatible con los protocolos de bus de campo más comunes: PROFINET y EtherNet/IP. Además, la API REST y OPC UA permiten una comunicación IIoT sin interrupciones. Dado que es compatible tanto con rodillos motorizados de 24 voltios como de 48 voltios, es posible cambiar entre ellos en cualquier momento con solo ajustar el voltaje de alimentación.
Además de la versión Ethernet, la gama G20 incluye otras tecnologías, como ASi, IO-Link y módulos ZPA puros. Esto permite seleccionar la solución adecuada para cada aplicación, independientemente de la infraestructura existente o de los requisitos específicos de cada cliente.
Tecnologías de soporte
| Sistema Ethernet | ASi-3 | IO-Link | ZPA solución independiente | |
|---|---|---|---|---|
| Rodillos motorizados por módulo | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Rodillos motorizados por puerta de enlace | 120 | 248 | 32 | 508 |
| Entradas y salidas digitales (E/S) | 4 entradas/salidas (configurables) | 2 entradas | 8 entradas/salidas (configurables) | 2 entradas |
| Utilización de la red | escalable | bajo | medio | / |
| Dirigirse a | no es necesario | necesario | no es necesario | no es necesario |
| Diagnóstico | ampliado | limitado | ampliado | limitado |
| Ámbito de aplicación | Tanto para sistemas de cintas transportadoras grandes y de amplia distribución como para distancias cortas | Solución económica para aplicaciones estándar con E/S ampliamente distribuidas | Áreas con alta densidad de operaciones de entrada y salida (zonas de amortiguación, estaciones de clasificación o sistemas de transporte) | Acumulación sin presión para el transporte de paquetes y mercancías; rutas de transporte rectas sin cambios de dirección |

Fácil integración y diseño resistente
Los módulos compactos de control de motores de la serie G20 pueden integrarse en el riel de montaje de la línea transportadora sin necesidad de herramientas adicionales: todos los cables ya forman parte del módulo, lo que reduce el esfuerzo de instalación y las posibles fuentes de falla. Los LED, claramente visibles, indican el estado general del módulo, así como el estado de todos los sensores y motores, lo que brinda una visión general rápida de la aplicación.
Con un grado de protección IP67 y un rango de temperatura de -25 °C a +70 °C, el módulo también está diseñado para entornos industriales exigentes. Cuatro entradas y salidas digitales libremente configurables ofrecen una flexibilidad adicional.
Características destacadas del sistema Ethernet G20
- Sistema escalable que permite controlar hasta 120 rodillos motorizados a través de una sola dirección IP
- Funcionamiento mixto del sistema en los modos ZPA y controlado por PLC para aplicaciones de manejo de materiales de diversa complejidad
- Aprovechamiento óptimo del sistema de control
- Módulos multiprotocolo (PROFINET y EtherNet/IP) con API REST e interfaz OPC UA para la conexión a entornos modernos de IIoT
- Instalación sencilla gracias al concepto de montaje sin herramientas
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!