Seleccione su país

Visite el sitio web global

La cartera de comunicaciones industriales sigue creciendo

Módulos de E/S Ethernet delgados y potentes concentradores de E/S

Los módulos de E/S Ethernet delgados y los potentes concentradores de E/S completan la gama de módulos de bus de campo estandarizados

Los módulos de E/S Ethernet con el maestro I/O-Link integrado permiten la comunicación, el diagnóstico y la parametrización desde el sistema de control hasta el nivel del sensor. Los concentradores de E/S también pueden conectarse a un maestro I/O-Link que permite que los sensores y actuadores binarios se integren de manera flexible en un sistema I/O-Link inteligente.

Para cumplir con los diferentes requisitos de una amplia gama de aplicaciones y condiciones ambientales, Pepperl+Fuchs ha desarrollado dos nuevos productos en el campo de la comunicación industrial: módulos de E/S Ethernet en un diseño de carcasa delgada y concentradores de E/S de alto rendimiento. Estos completan la cartera de módulos de bus de campo estandarizados allanando el camino para el intercambio transparente de datos a través de IO-Link y ofreciendo a los usuarios más libertad en la planificación del sistema.

Módulos de E/S Ethernet delgados para espacios limitados

Diseñados para aplicaciones con espacio de instalación limitado, los nuevos módulos de E/S Ethernet con maestro IO-Link tienen solo 30 mm de ancho. El enchufe integrado codificado en L de 16 A transfiere más potencia que los enchufes convencionales, lo que permite conectar varios módulos mientras reduce el tiempo de cableado.

Al igual que sus predecesores de 60 mm de ancho, los nuevos módulos son especialmente resistentes y están diseñados para arranques en frío a temperaturas tan bajas como –40 °C. Los módulos de E/S Ethernet tienen una clasificación IP69 y una carcasa de metal moldeado resistente que crean las mejores condiciones para su uso en entornos exigentes.

Concentradores de E/S de alto rendimiento con seis salidas

Los concentradores de E/S admiten el funcionamiento mixto de los dispositivos I/O-Link y los actuadores/sensores binarios estándar en un solo sistema I/O-Link. Esto hace que las restricciones tecnológicas sean problema del pasado y da a los usuarios una libertad absoluta durante el diseño de la planta.

En combinación con el maestro IO-Link de 8 puertos, los concentradores de E/S no solo hacen posible transferir hasta 128 E/S digitales al sistema de control de nivel superior; el nuevo desarrollo también cuenta con salidas que se pueden conectar a lámparas de señal y a otros dispositivos. Según la aplicación, los nuevos concentradores de E/S están disponibles en una versión de 16DIO con 16 entradas y salidas configurables o con diez entradas y seis salidas. Los concentradores de E/S de Pepperl+Fuchs cuentan con una carcasa de metal moldeado resistente y un rango de temperatura extendido que los hace apropiados para usar en entornos industriales adversos.

Aspectos destacados de los módulos de E/S Ethernet y los concentradores de E/S

  • Módulos de E/S Ethernet de 8 puertos con maestro IO-Link integrado y un ancho delgado de 30 mm
  • Concentradores de E/S con interfaz I/O-Link para conectar fácilmente hasta 128 E/S digitales a un sistema de control
  • Carcasa de metal moldeado resistente para usar en entornos industriales adversos