9/10/2023Más que HF: los nuevos dispositivos de lectura/escritura combinan los beneficios de RFID de alta frecuencia con capacidades de rango de lectura únicas

Un rango incomparablemente alto de lectura y una amplia variedad de útiles características adicionales alojadas en un diseño de paquete plano optimizado y que ahorra espacio: con una nueva serie de dispositivos de lectura/escritura RFID, Pepperl+Fuchs ahora ofrece este atractivo paquete completo como una solución para tareas de identificación. Los dispositivos de lectura/escritura RFID se basan en la tecnología RFID de alta frecuencia probada (13,56 MHz) de acuerdo con la norma ISO 15693. Por lo tanto, son especialmente adecuados para aplicaciones industriales guiadas, en las que se deben identificar automáticamente etiquetas RFID u objetos alineados y ubicados de manera uniforme.

Dispositivos de lectura/escritura RFID HF con un enfoque en la flexibilidad
El diseño de paquete plano revisado cuenta con un factor de forma especialmente compacto que facilita la integración en el entorno de la aplicación. Los dispositivos también cuentan con un rango de lectura de hasta 30 cm (ajustable), que es único para esta clase de dispositivos en el mercado. Esto proporciona a los usuarios la mayor flexibilidad y libertad posible para adaptar los dispositivos de lectura/escritura HF a la aplicación en cuestión.
Además, las nuevas incorporaciones a la cartera de Pepperl+Fuchs se encuentran entre los pocos dispositivos de lectura/escritura HF de esta clase en el mercado que también admiten la detección de varias etiquetas: se pueden detectar hasta 20 etiquetas RFID en simultáneo en solo una lectura, por lo que se alcanzan tiempos de producción rápidos y procesos optimizados.

Detección confiable de etiquetas a través de RFID de alta frecuencia con funciones adicionales
Además del alto grado de flexibilidad de la aplicación y el excelente rendimiento de detección, los nuevos dispositivos de lectura/escritura RFID HF de Pepperl+Fuchs también se destacan en términos de confiabilidad del proceso: en primer lugar, cumplen con el grado de protección IP67 y están diseñados para funcionar en un amplio rango de temperatura de –25 °C a 70 °C. En segundo lugar, pueden probar su propia frecuencia de resonancia para detectar si los objetos metálicos que interfieren se encuentran cerca y, si es necesario, adaptarse automáticamente a dichas interferencias.
Cualquier falla o error se muestra claramente a través de un LED de estado rojo en el dispositivo o se puede rastrear con más detalle a través de parámetros de software accesibles. Además, los nuevos dispositivos de lectura/escritura RFID HF también proporcionan valores RSSI (indicador de intensidad de señal recibida, del inglés “Received Signal Strength Indicator”), que se pueden utilizar para detectar etiquetas defectuosas en una etapa temprana y excluirlas del proceso, por ejemplo. Esta forma de monitoreo de condiciones ayuda a evitar tiempos de inactividad y errores costosos y que consumen mucho tiempo, incluso antes de que ocurran. Además, los valores RSSI también se pueden utilizar como base para la detección de posición.

Integración perfecta de RFID HF a través de IO-Link o IDENTControl
Para lograr una integración óptima en el entorno del sistema, los nuevos dispositivos de lectura/escritura RFID HF de Pepperl+Fuchs están disponibles en dos versiones: por ejemplo, si el enfoque principal del usuario es la implementación de aplicaciones de la Industria 4.0 preparadas para el futuro, los dispositivos de lectura/escritura HF IQT3* serían una solución ideal. Pueden integrarse de forma rápida y rentable en arquitecturas como PROFINET, Ethernet/IP y EtherCAT a través de la interfaz IO-Link integrada junto con un maestro IO-Link. En este caso, dependiendo de la complejidad del perfil de la aplicación, puede elegir entre un modo sencillo basado en el principio de inicio automático sin necesidad de programación, o un modo experto para aplicaciones complejas.
Por el contrario, los dispositivos IQH3* cuentan con una interfaz para conectarse a las interfaces IDENTControl de Pepperl+Fuchs. Esta poderosa combinación es especialmente adecuada para aplicaciones más complejas en las que se debe asegurar el acceso a datos de alto rendimiento, se deben operar varios dispositivos de lectura/escritura RFID adyacentes en modo multiplexado, se deben conectar cables más largos o en los que los protocolos de bus de campo más antiguos formen parte de la aplicación.
Aspectos destacados de los dispositivos de lectura/escritura RFID HF
- Máxima flexibilidad de aplicación proporcionada por un rango de lectura extendido de hasta 30 cm
- Rango de detección particularmente amplio y capacidad para varias etiquetas que ofrece una adaptación óptima a la aplicación individual
- Procesos confiables debido al ajuste automático de las interferencias ambientales y la salida de los valores RSSI
- Automatización preparada para el futuro: IO-Link para una integración perfecta en las aplicaciones de la Industria 4.0
