Seleccione su país

Visite el sitio web global

Medición precisa del volumen en tiempo real

La tecnología LiDAR detecta las cargas de palés en las cintas transportadoras en 3-D

La tecnología LiDAR detecta las cargas de las cintas transportadoras en 3-D

El sistema detector de volumen Volume3D de Pepperl+Fuchs mide los caudales con un alto nivel de precisión. La combinación de la tecnología de sensor LiDAR, un encoder y una unidad de evaluación inteligente proporciona datos detallados sobre el volumen, el caudal y muchos otros parámetros relacionados con la manipulación de materiales. El diseño modular único del sistema permite crear soluciones personalizadas específicas para cada planta. La gama de aplicaciones abarca desde la intralogística hasta la minería.

Sensores LiDAR para la detección de contornos

Los sensores LiDAR que utilizan la tecnología de medición de distancia por pulsos (PRT) basada en láser constituyen la base para la medición de volúmenes. Estos dispositivos «escanean» los contornos de la carga en tiempo real. Para este fin, se ofrecen dos tipos de dispositivos con propiedades diferentes: los sensores de la serie R2000 ofrecen una precisión máxima de hasta ±3 % con una resolución angular de 0,042°, mientras que la serie R2300 cuenta con una frecuencia de escaneo muy alta de hasta 100 Hz. Por lo tanto, se puede seleccionar el sensor óptimo dependiendo de si el objetivo es una medición altamente robusta y precisa o un alto rendimiento.

Sensor LiDAR R2000 en aplicación

Sensor LiDAR R2000 en aplicación.

Sensor LiDAR R2300 en aplicación

Sensor LiDAR R2300 en aplicación.

Detección de sombras y contaminación

El sistema ofrece una solución adecuada para medir con precisión estructuras grandes y complejas, como palés cargados de forma irregular en la cinta transportadora: se pueden conectar hasta tres sensores LiDAR a la unidad de evaluación para lograr la detección de contornos sin sombras. Al mismo tiempo, se amplía el alcance de detección y se incrementa la precisión de la medición. El sensor tipo R2000 cuenta con detección de contaminación integrada y, por lo tanto, es ideal para su uso en entornos polvorientos, como en cintas transportadoras de material a granel.

Sistema detector de volumen Volume3D en aplicaciones con cintas transportadoras

En esta aplicación, se utilizan dos sensores LiDAR para garantizar unos resultados de medición óptimos.

Sistema detector de volumen Volume3D en aplicaciones con cintas transportadoras

Un sensor LiDAR detecta el palé cargado.

Vídeo de Hacks: Medición sin sombras con el sistema detector de volumen Volume3D

Tomando como ejemplo un palé con carga irregular sobre una cinta transportadora, este video ofrece una guía paso a paso sobre la instalación, la puesta en marcha y las opciones de configuración del sistema.

Sistema detector de volumen Volume3D

Medición flexible de la velocidad y evaluación inteligente

Para generar una imagen 3-D a partir de los datos 2-D de los sensores LiDAR, se requiere información sobre la velocidad de la cinta. El encoder incremental ENI58IL se suministra de serie, pero también se pueden utilizar otros dispositivos de la amplia gama de productos de Pepperl+Fuchs. Además, la información sobre la velocidad de la cinta transportadora puede proporcionarse como una señal de PLC o como un valor estático predeterminado. La unidad de evaluación de barrido múltiple (MSEU) del sistema consolida los datos y filtra los puntos de medición no válidos mediante algoritmos inteligentes. El software preinstalado crea conjuntos de datos desglosados para que los usuarios puedan seleccionar la información relevante según sea necesario: volumen, caudal, utilización de la cinta transportadora, dimensiones de la carga 3-D y otros parámetros. Los datos pueden recuperarse de forma continua o como resultados consolidados de la última medición, por ejemplo, para paletas completas. La MSEU se aloja en una caja de terminales resistente y está equipada con conexiones M12. Además de los sensores y la unidad de evaluación, el sistema completo incluye accesorios de montaje para el encoder y todos los cables necesarios.

Fácil integración, amplia gama de aplicaciones

Entre las ventajas específicas del sistema detector de volumen Volume3D se incluyen una puesta en marcha rápida y una fácil integración, incluso en plantas ya existentes. El sistema de diagnóstico integrado del R2000 permite activar la limpieza necesaria a tiempo, pero solo cuando sea necesario. La detección sin contacto de ambas versiones de LiDAR también ayuda a minimizar los costos de mantenimiento y a evitar paros no planificados. La gama de posibles aplicaciones incluye la intralogística y la manipulación de materiales, el transporte caótico de paquetes, la medición de paletas, la medición de volumen en aplicaciones de materiales a granel en la industria minera y metalúrgica, la gestión de residuos y el reciclaje. Gracias a su alto nivel de precisión de medición, el sistema maneja fácilmente un alto rendimiento y velocidades de transporte elevadas. Con los datos precisos sobre la entrega de material, que se proporcionan en tiempo real, los procesos posteriores pueden coordinarse de manera óptima.

Características destacadas del sistema detector de volumen Volume3D

  • El sistema modular permite soluciones personalizadas para la medición de volumen en sistemas de transporte
  • Detección de contornos específica para cada aplicación sin sombras, opcionalmente con hasta tres sensores LiDAR
  • Alto rendimiento y velocidad de transporte elevada gracias a una frecuencia de muestreo de hasta 100 Hz
  • Excelente precisión de medición gracias a una exactitud máxima de hasta ±3 %, gracias a una resolución angular de 0,042°
  • Medición de la velocidad mediante el encoder incluido, una señal de PLC o un valor estático ajustable
  • Datos completos en tiempo real para un uso flexible en la aplicación de medición

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!