Seleccione su país

Visite el sitio web global

Pequeño, pero potente: medición precisa de la distancia de hasta 60 m en espacios especialmente confinados

Sensor fotoeléctrico R200 con Tecnología de rango de pulsos e IO-Link

Sensores de distancia fotoeléctricos de la serie R200 con Tecnología de rango de pulsos

Desde la manipulación de materiales hasta la industria automotriz, existen muchas aplicaciones diferentes que requieren una medición precisa de la distancia en largas distancias. Esta tarea plantea un desafío particular si el sensor no debe ocupar mucho espacio debido a la situación de instalación. Pepperl+Fuchs ahora ofrece una solución: los nuevos sensores de distancia fotoeléctricos de la serie R200 integran la potente Tecnología de rango de pulsos (PRT) en una carcasa estándar compacta para obtener resultados de medición precisos a distancias de hasta 60 m.

Diseño compacto y alto rango de detección

La PRT permite mediciones de distancias altamente precisas y confiables dado que está basada en más de 250 000 pulsos láser emitidos por segundo. Con esta tecnología, el R200 alcanza una impresionante precisión de repetición de ≤3 mm. El alcance de medición de los sensores con PRT, a diferencia de los sensores de triangulación, no está limitado por la disposición geométrica de la óptica, por lo que pueden medir grandes distancias a pesar de que tienen un diseño pequeño. Por ejemplo, el sensor de distancia R200 ofrece un rango de detección de 10 m cuando se miden objetos blancos directamente. En la versión con reflector, el sensor alcanza distancias de hasta 60 m, con dimensiones de solo 15 × 41,7 × 50,6 mm.

Debido a su diseño particularmente compacto, el modelo R200 con Tecnología de rango de pulsos se puede integrar con facilidad en diseños de máquinas confinadas. Los conectores giratorios proporcionan flexibilidad adicional durante la instalación, de modo que incluso las tareas de medición exigentes se puedan llevar a cabo en los espacios más pequeños. Por ejemplo, los sensores de distancia se utilizan en los sistemas de transportadores, en transportes automáticos de depósitos de gran altura o en transportadores de monorriel en la producción automotriz. Tanto su rendimiento como su diseño rentable hacen que los sensores sean la solución óptima para una amplia gama de aplicaciones.

Los sensores fotoeléctricos R200 con PRT se adaptan a transportadores automáticos pequeños

Gracias a su diseño extremadamente compacto, el R200 con PRT incluso se adapta a dispositivos de transporte automáticos pequeños. En la versión con reflector, por ejemplo, el sensor mide la posición final de una fila de estantes a una distancia de hasta 60 m.

Serie de sensores preparada para el futuro con IO-Link

El R200 con Tecnología de rango de pulsos es la última adición a la serie R10x/R20x de Pepperl+Fuchs, que combina todos los principios funcionales fotoeléctricos en cinco carcasas estándar. Por lo tanto, los usuarios se benefician del concepto intuitivo de funcionamiento y visualización que está estandarizado en toda la serie. Al igual que los otros sensores de la serie R10x y R20x, el nuevo sensor de distancia se diseñó pensando en el futuro: equipado con una interfaz IO-Link estandarizada en la versión más reciente 1.1.3, que incluye un perfil de sensor inteligente, el R200 con PRT se puede integrar fácilmente en entornos de la Industria 4.0.

Aspectos destacados del sensor de distancia fotoeléctrico R200 con PRT

  • Medición de distancia de alta precisión de hasta 10 m, o bien hasta 60 m con reflector
  • Diseño sumamente compacto para una mayor flexibilidad donde el espacio es limitado
  • Tecnología inteligente de rango de pulsos con una precisión de repetición de ≤3 mm
  • Interfaz IO-Link estandarizada con perfiles de sensor inteligente para llevar a cabo automatizaciones orientadas al futuro
  • Diseño optimizado y rentable para una máxima flexibilidad

Más información

Product Overview of Distance Sensors
Resumen de la cartera de productos

Sensores de distancia

Pepperl+Fuchs ofrece tecnologías avanzadas de medición de distancias tanto para distancias cortas como largas. Los sensores PRT utilizan potentes pulsos láser para obtener resultados fiables, incluso a largas distancias y en condiciones difíciles. El MPT garantiza la máxima precisión a distancias cortas.