24/3/2026Lectura fiable de códigos a velocidades de hasta 3,5 m/s: versátil, compacto y rentable

Ya sea en el sector del embalaje, la logística o la microelectrónica: la identificación fiable de componentes, conjuntos y contenedores es la base para unos procesos eficientes y transparentes. El lector fijo de códigos 1D/2D CleverReader se desarrolló precisamente para satisfacer estos requisitos, y destaca por suexcepcional fiabilidad de lectura, sus opciones de configuración flexibles y su excelente relación calidad-precio. Gracias a su capacidad de lectura de códigos DPM y de alta velocidad, su sencilla integración y su manejo intuitivo, el CleverReader es la solución ideal para una identificación confiable en entornos modernos de producción y logística.

Rendimiento óptimo incluso a altas velocidades de procesamiento
Las velocidades de las cintas transportadoras de varios metros por segundo son desde hace tiempo la norma en entornos de producción y logística. El CleverReader garantiza una identificación fiable, incluso a velocidades de hasta 3,5 m/s. Este lector fijo también lee de forma fiable códigos de marcado directo en piezas (DPM), como los códigos grabados con láser o con punzón.
Funciones avanzadas para la calidad y la trazabilidad
La identificación fiable de objetos individuales es una tarea tan exigente como variada. Por ello, el CleverReader no solo es compatible con todos los códigos 1D y 2-D habituales, sino que también ofrece numerosas funciones para optimizar y garantizar la seguridad de los procesos de producción y logística.
Comparación de códigos (Códigos coincidentes)
Cada código leído se compara automáticamente con un código de referencia previamente aprendido o con un código de referencia especificado por el sistema de control, tanto en el caso de coincidencias completas como parciales. Esto significa que los códigos incorrectos y, por lo tanto, los objetos defectuosos se detectan de inmediato. De este modo, se permite un control específico de las etapas del proceso, se reducen los rechazos y se contribuye a una producción estable y eficiente.

Error de memoria de imagen
Si faltan códigos, están dañados o se ven borrosos, CleverReader guarda automáticamente la imagen del error. Esto facilita el análisis de los casos problemáticos, proporciona soporte para la trazabilidad hasta el componente individual y proporciona datos importantes para un control optimizado del proceso.
Cinco modos de lectura
El CleverReader se adapta con flexibilidad a diferentes escenarios de producción y logística. Ya sea con o sin un disparador externo, sus cinco modos de lectura garantizan una lectura fiable en una amplia variedad de condiciones y aumentan la fiabilidad del proceso en todas las aplicaciones.

Preparación flexible de datos
La cadena desalida se puede formatear libremente, de modo que la información relevante sobre los códigos se pueda transferir directamente al sistema ERP en un formato adecuado. Se eliminan los pasos intermedios que requieren mucho tiempo, el flujo de información se mantiene coherente y eficiente, y se simplifica la integración en los sistemas existentes.

Integración sencilla y manejo intuitivo
Con unas dimensiones de tan solo 24,3 × 41,5 × 49,5 mm, la carcasa delCleverReader es apenas más grande que una caja de cerillas. Gracias a sus dimensiones compactas, el lector de códigos puede realizarse en espacios reducidos, lo que lo hace adecuado para prácticamente todas las aplicaciones.
En cualquier momento se puede realizar una prueba rápida de funcionamiento mediante el botón SCAN integrado. Basta con pulsarlo brevemente para iniciar el proceso de lectura de forma manual. Una vez detectado el código con éxito, el lector de códigos confirma el resultado de manera fiable mediante una señal audiovisual clara y lo transmite.
La interfaz gráfica de usuario del software CleverReader Configurator tiene un diseño intuitivo y permite una puesta en marcha rápida y sencilla, así como una parametrización precisa y cómoda. Como alternativa, la configuración se puede realizar mediante códigos de control, que simplemente se colocan frente al lector de códigos.
Características destacadas del lector de código 1D/2D fijo CleverReader
- Máxima eficiencia económica: relación calidad-precio óptima gracias a las versátiles funcionalidades integradas en un solo sensor
- Amplia gama de aplicaciones gracias a la lectura de códigos a alta velocidad (hasta 3,5 m/s), la lectura fiable de códigos grabados con láser o por punzonado y la función de comparación de códigos
- Formato de cadena de salida flexible y múltiples modos de lectura para una adaptación óptima a la aplicación
- Memoria integrada de imágenes de errores para una mayor transparencia y trazabilidad en los procesos de calidad
- Fácil integración gracias al diseño compacto de la carcasa (24,3 x 41,5 x 49,5 mm) y al cable convertidor de 24 V/5 V con conectores o extremos libremente configurables
- Parametrización sencilla mediante códigos de control y una interfaz gráfica de usuario intuitiva
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!