18/8/2022Sensor inductivo doble F31K2: una solución altamente robusta para la retroalimentación de la posición de válvulas

En la industria de procesos, se necesitan potentes sensores para monitorear la posición correcta de las válvulas. Algunas aplicaciones en exteriores, como las plantas de desalinización, las plataformas petroleras o las minas de fosfato, exigen requisitos especiales para la tecnología de sensores utilizada. Con una carcasa especialmente estrecha y sin corrosión, el sensor inductivo doble F31K2 es la solución ideal para la retroalimentación de la posición de las válvulas en condiciones extremas. La serie de sensores optimizados de Pepperl+Fuchs ahora también incluye una variante no intrínsecamente segura con la aprobación IECEx para uso mundial en áreas peligrosas de la Zona 2/22. Además, una variante de baja potencia permite una modernización simple de los sistemas actuales con interruptores de límite mecánico.
Optimizado de manera rigurosa para uso en exteriores
Para calor o frío, agua salada o radiación UV: debido a su alta robustez y durabilidad, el F31K2 resiste incluso las condiciones más adversas al aire libre. Dos elementos del sensor inductivo separados permiten la detección sin contacto ni desgaste de la posición de las válvulas. La carcasa de alta densidad (hasta IP69) hace que el F31K2 sea insensible al agua y al polvo. Los materiales utilizados (acero inoxidable V4A, plásticos de alto rendimiento y aluminio recubierto) aportan una capa de protección adicional al sensor contra la corrosión. Con un rango de temperatura de funcionamiento extendido de –40 °C a 70/100 °C, el F31K2 se puede utilizar en condiciones climáticas extremas sin problemas. Además, hay disponible una cubierta para proteger al actuador de daños mecánicos y la suciedad.

Temperaturas extremas, agua salada y radiación UV: el sensor doble F31K2 resiste fácilmente las condiciones ambientales difíciles de las plataformas petroleras.
Una amplia gama de variedades que ofrece mayor flexibilidad
Los sensores dobles de la serie F31K2 están disponibles con diferentes aprobaciones y salidas electrónicas. Un aspecto destacado especial es la variante de baja potencia de CC de dos hilos: debido a la tecnología patentada de Pepperl+Fuchs, este sensor inductivo doble tiene un contacto prácticamente sin voltaje. Como resultado, la corriente residual es tan baja que el sensor se puede utilizar en combinación con todos los controladores lógicos programables y sistemas de control de procesos. Esto significa que también está disponible una solución inductiva moderna para sistemas que anteriormente dependían de contactos mecánicos.
En las áreas donde rara vez se producen atmósferas explosivas, la protección contra explosiones requerida se puede implementar particularmente de manera sencilla con las variantes de CC de dos y tres hilos. Los sensores están diseñados para utilizarlos en la Zona 2/22 en los tipos de protección Ex ec (mayor seguridad) y Ex tc (protección por compartimiento) con certificaciones ATEX e IECEX. Por lo tanto, ni los amplificadores de interruptores aislados ni el cableado intrínsecamente seguro son necesarios cuando se utilizan estos dispositivos. Para áreas peligrosas hasta la Zona 0/20, la versión NAMUR intrínsecamente segura del F31K2 proporciona las aprobaciones ATEX e IECEx correspondientes. Esta variante del sensor inductivo doble también se puede utilizar en aplicaciones de seguridad de hasta SIL 2.
Montaje simple, operación práctica
El sensor doble compacto F31K2 se puede montar directamente en actuadores de válvulas sin accesorios adicionales, lo que lo hace particularmente fácil de instalar. Un gran compartimiento terminal con terminales enchufables proporciona mayor comodidad. Pepperl+Fuchs ofrece una selección de actuadores de diferentes tamaños para que el F31K2 pueda adaptarse de manera flexible a diferentes unidades. La cartera también incluye un actuador con un indicador de posición de válvulas de color altamente visible, lo que permite detectar a primera vista si la válvula está abierta o cerrada, incluso a distancia. Por lo tanto, el F31K2 ofrece la máxima practicidad para proporcionar retroalimentación sobre la posición de las válvulas en las plantas de procesos.

Una selección de activadores de diferentes tamaños hace que el F31K2 sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Aspectos destacados del sensor inductivo doble F31K2
- Solución especialmente duradera y sin mantenimiento para proporcionar retroalimentación de la posición de las válvulas gracias a la tecnología de sensor inductivo doble sin contacto
- Carcasa altamente sellada y sin corrosión, ideal para aplicaciones en exteriores de extrema exigencia
- Gama de aplicaciones ampliada: la variante de bajo consumo de dos hilos permite reemplazar fácilmente los interruptores de límite mecánico
- Certificaciones IECEx y ATEX para uso mundial en áreas peligrosas, incluidas Ex ec y Ex tc para la Zona 2/22
- Diseño modular para una máxima flexibilidad: variantes del activador para diferentes tamaños de accionador, también con indicador de posición de válvulas altamente visible

