17/7/2023Sensor LiDAR R2300 para aplicaciones de alta velocidad

Pepperl+Fuchs ofrece un nuevo sensor LiDAR con una velocidad de lectura de 100 Hz, ideal para aplicaciones de alta velocidad. El escáner R2300 de una sola capa alcanza esta velocidad de escaneo excepcionalmente alta mediante el escaneo en una sola capa. El sensor ofrece la misma combinación de alto rendimiento y rentabilidad que caracteriza a los escáneres multicapa de la serie R2300. La base para esto es la Tecnología de rango de pulsos (PRT) desarrollada por Pepperl+Fuchs.
Resultados de medición confiables con Tecnología de rango de pulsos
PRT es un avance de la clásica tecnología de tiempo de vuelo que ofrece resultados de medición rápidos y precisos con más de 250 000 pulsos láser emitidos por segundo. Este método funciona de manera confiable incluso en condiciones ambientales cambiantes. La resolución angular muy buena de 0,1° y un pequeño punto luminoso garantizan una alta precisión para las tareas de direccionamiento, posicionamiento y detección. Dado que es un sensor LiDAR rentable, el R2300 ofrece una relación precio-rendimiento óptima.

Escaneo en una capa para lograr una mayor velocidad de escaneo
Con sus cuatro planos de escaneo, la variante de varias capas del R2300 es particularmente adecuada para aplicaciones en las que el enfoque se centra en la alta confiabilidad y seguridad del proceso, como la prevención de colisiones, la detección de palés o las aplicaciones de robótica. Por otro lado, en la variante de una sola capa, el escaneo se realiza en una sola capa. Esto da como resultado una velocidad de escaneo cuatro veces mayor de 100 Hz, lo que abre nuevas aplicaciones en el rango de alta velocidad.
Por ejemplo, el sensor LiDAR se puede utilizar en transportadores de rodillos con altas velocidades de transporte para determinar el volumen de los productos transportados a medida que se mueven. El sensor también es ideal para el control de borde y de pandeo de la banda combinados: mediante PRT, detecta de forma confiable el pandeo de la banda. Al mismo tiempo, la alta resolución angular permite un monitoreo preciso de la posición del borde. Con una velocidad de escaneo de 100 Hz, el sensor también es adecuado para su uso con bucles de control rápido.
Adaptación flexible a la aplicación
Todos los sensores LiDAR de la serie R2300 se pueden adaptar fácilmente a diferentes aplicaciones: además del láser de medición, se integra un láser piloto visible conmutable, que se puede utilizar para alinear con precisión los dispositivos sin ningún otro tipo de ayuda. El ángulo de medición de 100° se puede reducir según sea necesario para adaptar el campo de escaneo a la aplicación específica. El diseño compacto de la carcasa permite una fácil integración incluso en espacios limitados.
Aspectos destacados de los sensores LiDAR de la serie R2300
- Sensores LiDAR basados en la Tecnología de rango de pulsos (PRT) para lograr una mayor precisión e inmunidad a las interferencias
- Resolución angular muy buena y punto de luz pequeño para obtener una alta precisión en aplicaciones de direccionamiento, posicionamiento y detección
- Láser piloto visible conmutable que permite una alineación precisa y una fácil puesta en funcionamiento del sensor
- Escáner multicapa que ofrece una mayor confiabilidad y rentabilidad en aplicaciones 3D
- Escáner de una sola capa con velocidad de escaneo de 100 Hz para la detección de objetos en aplicaciones de alta velocidad


