19/9/2024Sensores de radar para detección confiable de objetos en condiciones difíciles

Nueva interfaz disponible
Los nuevos sensores de radar industriales de Pepperl+Fuchs proporcionan señales confiables para la detección de objetos, la medición de velocidad y la protección contra colisiones. Están equipados con CANopen o, ahora, también con la interfaz CAN-J1939, lo que hace que sean muy fáciles de integrar. Gracias a su señalización robusta, son adecuados para su uso en maquinaria agrícola y equipos móviles, incluso en condiciones exigentes. La detección se puede adaptar de manera óptima a su aplicación respectiva: los dispositivos aprovechan el hecho de que las ondas del radar, en diversos grados, se reflejan en diferentes materiales o los penetran parcialmente.
Estabilidad metodológica
Las ondas del radar son extremadamente resistentes a interferencias como la lluvia, la niebla, el viento, el polvo y las fluctuaciones de temperatura. Mediante el método de onda continua modulada por frecuencia (FMCW, del inglés “Frequency-Modulated Continuous Wave”), los sensores de radar industriales generan de manera confiable señales estables para una detección integral dentro del rango de detección. El hardware está alojado en una carcasa muy compacta con grado de protección IP68/69. El cabezal del sensor giratorio e inclinable se puede alinear con el área objetivo, prácticamente en todas las instalaciones. Los accesorios adicionales, como los reflectores de esquina, facilitan la integración en diversas aplicaciones y, también, permiten la detección de objetivos ligeramente reflectantes.
Optimización para uso móvil
El principio de medición, el hardware y la transmisión de señales están igualmente diseñados de manera robusta. Esto significa que los sensores de radar industriales están optimizados para su uso en vehículos y máquinas móviles, tanto en interiores como en exteriores. Con su largo alcance de hasta más de 25 m, detectan un área amplia dentro del radio de acción de los vehículos o sus brazos. Para cubrir muchas áreas, se pueden montar varios dispositivos cerca uno del otro, ya que no interfieren en la función de los demás.
Aspectos destacados de los sensores de radar industriales
- Medición de distancia y velocidad a más de 25 m
- Incluso con lluvia, niebla, viento o polvo: funcionamiento confiable en condiciones extremas
- Medición sin interferencias del objetivo a través de objetos con una amplitud de reflexión menor
- También son adecuados para aplicaciones particularmente rápidas debido a la velocidad de muestreo de hasta 200 Hz
- La interfaz CAN integrada, los conectores específicos para vehículos y la compatibilidad electromagnética (EMC, del inglés “Electromagnetic Compatibility”) ampliada facilitan la integración en máquinas móviles



