21/8/2023Sensores fotoeléctricos cúbicos de la serie R202: el nuevo estándar para la manipulación de materiales

Con la serie R202, Pepperl+Fuchs ofrece una nueva cartera de sensores fotoeléctricos en diseño cúbico. Los sensores con un LED de luz roja y una sencilla función de conmutación con dos salidas de conmutación se centran en funciones básicas. Esto no solo ofrece una eficiencia de costos particular, sino también a una simple selección de productos. Hay cinco principios funcionales disponibles en un diseño de carcasa estandarizado: sensor de barrera unidireccional, sensor de barrera por reflexión, sensor de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes, sensor de modo difuso y sensor de modo difuso con supresión de fondo. La variante para la detección de objetos transparentes, así como el montaje simple y robusto, hacen de la serie la primera opción para aplicaciones de manipulación de materiales.

Diseño para la manipulación de materiales
La serie R202 se desarrolló teniendo en cuenta los requisitos especiales de la industria de manipulación de materiales. En la tecnología de transportadores de palés, por ejemplo, a menudo se deben detectar palés envueltos en papel aluminio. Debido a sus superficies reflectantes, representan un desafío para la tecnología de sensores utilizada. El sensor de barrera por reflexión para la detección de objetos transparentes se diseñó para este tipo de tareas exigentes: funciona sin banda muerta y está optimizado para detectar objetos brillantes y reflectantes.
Además, los sensores de la serie R202 tienen casquillos metálicos sólidos integrados. Con su alta estabilidad mecánica, permiten mayores torques de apriete en comparación con el montaje directo en la carcasa de plástico. Esto garantiza un montaje confiable y estable a largo plazo para un uso robusto en aplicaciones de manipulación de materiales.
Montaje flexible, variantes de CA compactas
La combinación de orificios y ranuras estándar ofrece opciones de montaje flexibles, tanto horizontales como verticales. Debido a los orificios estándar, los sensores se pueden combinar con todos los soportes de montaje disponibles en el mercado. Por ejemplo, la serie R202 utiliza el mismo sistema de montaje que la serie R201 de Pepperl+Fuchs. Si ambas series se utilizan en una planta, se pueden utilizar los mismos accesorios de montaje, lo que hace que la instalación sea particularmente rápida y sencilla.
Además, la serie R202 también es ideal para aplicaciones en las que se requiere voltaje de CA. Todas las variantes incluyen una fuente de alimentación de CA/CC con un voltaje de 24 a 240 V, si es necesario. Esto hace que los sensores sean adecuados para una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, en la automatización de edificios y entradas o en el mercado estadounidense. En comparación con los dispositivos convencionales, las variantes de CA de la serie R202 también tienen un tamaño significativamente más pequeño. Esto significa que se pueden integrar fácilmente incluso en espacios reducidos.
Aspectos destacados de la serie R202
- Serie optimizada para una fácil selección de productos: funciones esenciales en un diseño rentable
- Detección confiable de objetos envueltos en papel aluminio con la variante para la detección de objetos transparentes
- Uso robusto en la tecnología de almacenes y transportadores a través de casquillos metálicos integrados
- Diseño estándar con numerosos orificios para ofrecer flexibilidad de montaje
- Variantes de CA que ahorran espacio para aplicaciones en las que se requiere voltaje de CA

