Seleccione su país

Visite el sitio web global

Smart-Ex® 203: Teléfono inteligente 5G de alto rendimiento para las zonas 2/22 y la División 2

Smart-Ex 203, teléfono inteligente de Zona 2

Pepperl+Fuchs amplía su cartera de productos con el Smart-Ex 203, un teléfono inteligente 5G de grado industrial diseñado especialmente para su uso en áreas peligrosas de Zona 2/22 y División 2. Su probada interfaz de usuario Smart-Ex, junto con sus características e integraciones innovadoras, lo convierten en una herramienta valiosa tanto en entornos industriales como en áreas peligrosas.

trabajador móvil con Smart-Ex 203 en una planta química

Potente tecnología de redes

El Smart-Ex 203, compatible con Wi-Fi® 6, ofrece soporte para 52 bandas de frecuencia para su uso en redes 5G y 4G a nivel mundial. La función de doble SIM con eSIM y Nano SIM simplifica el cambio entre redes privadas y públicas (cambio y administración de redes). Gracias a la compatibilidad con 5G, por ejemplo, es posible realizar un seguimiento preciso de objetos, lo cual constituye una gran ventaja durante los trabajos de mantenimiento. Cuando se utiliza en redes de campus seguras, las empresas pueden aprovechar los beneficios de la tecnología 5G al tiempo que se aseguran de que ningún dato confidencial se filtre al exterior. Esto allana el camino para una estructura de comunicación y colaboración moderna y conectada a nivel global, y le permite transferir de manera segura grandes cantidades de datos con baja latencia.

Las herramientas de realidad aumentada conectan los mundos físico y digital

Con una pantalla de 6.3 pulgadas, una cámara de alta resolución y el ARCore2 de Google™, el teléfono inteligente Zone 2 cumple con todos los requisitos para implementar flujos de trabajo digitales y aplicaciones exigentes de realidad aumentada (RA). Estas herramientas innovadoras permiten a las empresas globales llevar a cabo mantenimiento y formación a distancia en cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar.

El Smart-Ex 203, con el sistema operativo Android™ 14, ofrece soporte para actualizaciones hasta Android™ 16 y ofrece parches de seguridad garantizados hasta marzo de 2032. Esto brinda a las empresas una solución orientada al futuro que les permite trabajar de acuerdo con los estándares más recientes.

Funciones comprobadas y una experiencia de usuario optimizada

El Smart-Ex 203 cuenta con un sensor de huellas dactilares optimizado y de respuesta rápida para una autenticación biométrica segura, mientras que la interfaz de usuario característica de Smart-Ex ofrece funciones con las que ya está familiarizado. Además, el teléfono inteligente está equipado con la innovadora función «Smart Call Handling», que permite controlar las llamadas de manera inteligente mediante gestos con las manos: para aceptar una llamada entrante, basta con llevarse el dispositivo al oído. Al agitar el dispositivo, se rechaza la llamada. Para silenciar una llamada, se inclina el dispositivo móvil.

La cámara trasera de alta resolución de 48 MP, con enfoque automático y flash LED, y la cámara frontal de 16 MP ofrecen una calidad de imagen excepcional y grabaciones de video en Full HD.

Smart-Ex 203 con módulo de escáner

El módulo de escáner amplía la gama de aplicaciones

Una interfaz integrada de nuevo desarrollo permite el uso de accesorios prácticos, como el módulo de escaneo SM-Ex S203 LR. Esto permite transformar el Smart-Ex 203 en un escáner de código de barras 1-D/2-D listo para usar.

El adaptador de escáner compacto para uso a corta distancia se basa en el potente motor de escaneo Zebra SE4107 y puede capturar una amplia variedad de tipos de códigos de barras. Con su sensor de alta resolución de 1280 × 960 píxeles y un peso de solo unos 5.5 gramos, el módulo ofrece una solución particularmente ligera y eficiente para tareas de escaneo móvil.

Un apuntador de hardware integrado utiliza un LED para indicar exactamente hacia dónde está apuntando el dispositivo. Esto garantiza una captura precisa del código de barras deseado, incluso en condiciones de poca luz. Gracias a su tecnología avanzada, es posible leer de manera confiable incluso los códigos dañados o difíciles de leer.

Características destacadas del Smart-Ex 203

  • Ampliación de la serie Smart-Ex ®, certificada a nivel mundial y diseñada especialmente para su uso en Zona 2/22 y Div. 2
  • Teléfono inteligente 5G de grado industrial con soporte para 52 bandas de frecuencia
  • Solución orientada al futuro gracias a las actualizaciones garantizadas hasta Android™ 18 y a los parches de seguridad hasta marzo de 2032
  • Las características innovadoras, como la interfaz para accesorios y la función «Gestión inteligente de llamadas», mejoran la interfaz de usuario de probada eficacia
  • Al conectarse al módulo de escaneo SM-Ex S203 SR a través de la nueva interfaz para accesorios, el Smart-Ex 203 se convierte en un práctico escáner de códigos de barras 1-D/2-D
Imagen principal de «Movilidad empresarial»

Solución integral de la mano de los expertos en protección contra explosiones

Como experto en protección contra explosiones, computación móvil y tecnologías de telecomunicaciones, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones inteligentes de movilidad empresarial que se caracterizan por su seguridad, rendimiento y confiabilidad. Con el respaldo de nuestra estructura global de servicio y soporte, contamos con especialistas en ventas e ingenieros de aplicaciones de sistemas disponibles en más de 80 países de todo el mundo para brindar apoyo tanto en el lugar como de manera remota.

Descubra nuestra oferta de servicios digitales, que combina la configuración y la gestión de dispositivos móviles en una sola plataforma y puede ampliarse con herramientas de diagnóstico desarrolladas específicamente para la detección temprana de problemas y la solución de problemas.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!