Seleccione su país

Visite el sitio web global

Soluciones de paneles combinados para una flexibilidad máxima en zonas peligrosas

Varias soluciones combinadas de paneles

La integración de componentes que producen chispas y que no producen chispas enuna única solución para áreas peligrosas puede ser todo un reto: mientras que los gabinetes con tipo de protección Ex d proporcionan una contención fiable para componentes que producen chispas, como contactores, interruptores automáticos o relés, la apertura o el cierre de gabinetes in situ requiere un enfoque muy cuidadoso y puede incluso requerir una recertificación. Por otro lado, los gabinetes Ex e son perfectos para facilitar el cableado y el mantenimiento, pero solo pueden contener componentes que no producen chispas. Como expertos en protección contra explosiones eléctricas con décadas de experiencia, Pepperl+Fuchs ofrece soluciones combinadas de paneles Ex de que literalmente cierran esta brecha.

Brida de aluminio que conecta dos recintos

La nueva brida aumenta la compatibilidad

Una nueva brida de aluminio es uno de los componentes clave que Pepperl+Fuchs utiliza ahora para crear estas soluciones Ex de. Esta brida está diseñada específicamente para permitir la interconexión entre todas las principales series de gabinetes de Pepperl+Fuchs y es fundamental para mantener una protección contra explosiones fiable, ya que garantiza la protección contra la entrada de agua y el polvo mediante un sello colocado a ambos lados de la brida. Dentro del área de la brida, los cables se pueden tender a través de pasacables de una carcasa a otra. Además de proporcionar una ruta de transición protegida, estas bridas también refuerzan la integridad estructural del conjunto de la solución, lo que permite montarla de forma segura en una barra de soporte. Además, las bridas permiten la expansión modular mediante la conexión de una segunda carcasa o varias, lo que hace posible ampliar la solución a un sistema más grande y unificado.

Soluciones de paneles combinados en tipo de protección Ex de

Soluciones Ex: combinación de Ex d y Ex e

Cuatro gamas de carcasas duraderas que ofrecen la máxima flexibilidad en cuanto a elección de materiales y dimensiones constituyen la base de estas soluciones Ex de personalizadas:

  • Serie GR (Ex e, poliéster reforzado con fibra de vidrio)
  • Serie SR (Ex e, acero inoxidable)
  • EJB/EJBX (Ex d IIB+H2, aluminio o acero inoxidable)
  • GUB/GUBX (Ex d IIC, aluminio o acero inoxidable)

La transición entre los gabinetes Ex d y Ex e se gestiona de forma segura mediante pasamuros certificados, que garantizan que la protección contra explosiones se mantenga en todos los límites del gabinete. Los prensacables Ex e económicos de la propia cartera de Pepperl+Fuchs se pueden utilizar dentro de estas soluciones Ex de combinadas, optimizando aún más el costo total y el esfuerzo de instalación. Estas combinaciones permiten una fácil expansión y modificación de los elementos de control en el gabinete Ex e, mientras que los componentes de control industrial permanecen protegidos de manera óptima en el gabinete Ex d sellado y certificado.

Soluciones de paneles combinados en tipos de protección Ex e y Ex nR

Combinaciones GR y SR: optimización del espacio

Además, las nuevas bridas también permiten combinar sin problemas todos los gabinetes de las series GR o SR con la misma profundidad y anchura. Esta posibilidad de maximizar el espacio simplifica considerablemente la ingeniería eléctrica. Al mismo tiempo, puede utilizarse para separar diferentes áreas eléctricas en aplicaciones complejas. Con este enfoque combinado, se pueden diseñar muy fácilmente paneles de control, estaciones de control complejas, puntos de acceso inalámbricos y muchas otras soluciones de sistema en los tipos de protección Ex e o Ex nR.

Aspectos destacados de las soluciones combinadas de paneles

  • Soluciones de paneles combinados para el funcionamiento seguro de equipos eléctricos en zonas peligrosas de Zona 1/21 y Zona 2/22.
  • La modularidad del sistema basado en bridas permite un alto grado de personalización.
  • Sistema sencillo para soluciones complejas en paneles
  • Hay disponibles varios materiales resistentes para la carcasa: GRP, acero inoxidable, aluminio.
  • Soluciones totalmente certificadas de un solo proveedor

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!