24/3/2026Cámara de eventos industrial VOC: máxima información gracias a las grabaciones basadas en eventos

¿Qué ha pasado? Esta pregunta surge a menudo en los procesos de producción y logística, por ejemplo, cuando una máquina se detiene de forma imprevista o se produce algún otro fallo durante el funcionamiento. La cámara de eventos industrial VOC facilita la solución de problemas al proporcionar grabaciones de imágenes o vídeo activadas por eventos, con una duración de hasta 900 segundos antes y después de una señal de activación específica. Esto permite determinar fácilmente qué ha provocado el evento mediante un diagnóstico remoto. Se minimizan los tiempos de inactividad y se realiza la documentación automática de los procesos.

Grabaciones de imagen o vídeo durante los 900 segundos anteriores y posteriores a la señal de activación
La nueva generación de cámaras de eventos de Pepperl+Fuchs ofrece una visualización en vivo de la aplicación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Almacena los últimos 900 segundos de grabación de video continua en un búfer circular. Si se produce un evento desencadenante predefinido, la cámara de eventos industrial VOC guarda los 900 segundos anteriores y posteriores al evento en una memoria integrada. Esto proporciona un total de 1.800 segundos de material de video relevante para el análisis del evento de falla.
Además de los videos (en Full HD), también se pueden almacenar imágenes (con 12 MP). Los videos o las imágenes se marcan automáticamente con la fecha y la hora, lo que permite asignarlos de forma rápida y sencilla. A través de una interfaz UDP, se puede mostrar información definida por el usuario, como códigos de error o mensajes de estado, en forma de superposición de texto directamente en la grabación. Esto facilita el análisis de los eventos grabados, lo que puede utilizarse tanto para la solución de problemas inmediata como para la documentación y optimización de procesos a largo plazo.
Adaptación óptima a la aplicación
La cámara de eventos industrial VOC cuenta con una funciónde zoom que permite enfocar la grabación en el área de interés. Se ofrecen diversas opciones de activación para una adaptación óptima a la aplicación, ya sea mediante entrada digital, UDP o API REST. Con la versión VOC Advanced, los usuarios pueden definir eventos de activación adicionales: movimientos o cambios en el brillo, superación de un límite de aceleración o señal de activación procedente de otra cámara. Además, la versión Performance puede detectar la presencia humana como un evento. La cámara de eventos industrial se puede integrar fácilmente en sistemas de TI mediante la API REST. Para la transmisión están disponibles flujos WebRTC y RTSP. La cámara también se puede utilizar en exteriores o en áreas refrigeradas gracias a su grado de protección IP65 y a su rango de temperatura de funcionamiento de -30 a +50 °C.
Enfoque en la protección de datos y la ciberseguridad
Para garantizar la máxima protección de datos, las cámaras de evento de Pepperl+Fuchs ofrecen potentes funciones. Se pueden ocultaráreas específicas de la imagen, como las zonas de paso. La versión VOC Performance ofrece soporte para el desenfoque de rostros para garantizar que no se almacenen fotos ni videos de personas. Además, la grabación automática de video también se puede desactivar a través de la entrada digital o la API, por ejemplo, durante las tareas de mantenimiento.
Con el protocolo HTTPS, todos los datos se transmiten mediante cifrado de extremo a extremo. Las cámaras de eventos también ofrecen soporte para análisis y documentación del control de acceso: los sensores de movimiento detectan cuando alguien entra en una zona restringida. Además, la versión Performance ofrece reconocimiento de personas, lo que permite detectar de forma fiable a individuos en zonas peligrosas.
¡Descubra la cámara de evento VOC en nuestro video!
Aspectos destacados
- Grabaciones de imágenes o vídeo activadas por eventos, con una duración de hasta 900 segundos antes y después de la señal de activación, para facilitar el diagnóstico remoto o la documentación automática
- Análisis rápido: registro de situaciones relevantes con marca de tiempo y memoria, así como texto adicional individual
- Protección fiable de la privacidad mediante el ocultamiento de áreas definidas de la imagen, el desenfoque de rostros y la desactivación del búfer circular
- La transmisión de datos cifrados a través del protocolo HTTPS garantiza una ciberseguridad integral
- Adaptación óptima a la aplicación gracias a una amplia variedad de opciones de activación
- Fácil integración en sistemas de TI a través de la API REST, integración de transmisiones en directo mediante WebRTC y RTSP
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!