Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensor 2-D LiDAR R2400
Diseñado para durar. Compacto, duradero y eficiente.

Sensor LiDAR R2400

Paquete de rendimiento excepcional en 360°

El nuevo sensor LiDAR R2400 de Pepperl+Fuchs se basa de manera constante en las ventajas únicas del probado sensor LiDAR R2000, al tiempo que abre nuevos campos de aplicación con un diseño compacto y listo para uso industrial. Al cerrar la brecha entre los sistemas LiDAR básicos y los de gama alta, el nuevo sensor 2-D LiDAR combina la rentabilidad con un diseño mecánico robusto y una alta resistencia ambiental.

Gracias a su pequeño punto de luz, su ángulo de barrido completo de 360° y su captura de datos de alta velocidad, el R2400 ofrece mediciones 2-D estables y un desempeño confiable, incluso en entornos exigentes. Optimizado para aplicaciones de AMR, el sensor 2-D LiDAR ofrece el equilibrio ideal entre tamaño, características y desempeño.

Puntos destacados

  • Visibilidad panorámica de 360°

  • Diseño del dispositivo particularmente compacto y robusto

  • Alta precisión y exactitud

  • Tecnología probada de medición de distancia por pulsos (PRT)

Sus beneficios

icono a prueba de golpes

Rendimiento de medición constante incluso bajo tensión mecánica

Diseñado para condiciones industriales extremas, el sensor LiDAR R2400 ofrece datos de medición estables y confiables incluso bajo tensión mecánica. Su diseño resistente cuenta con una base metálica duradera, un cojinete de gran tamaño y un cabezal giratorio sólido, lo que le confiere una robustez mecánica superior a la de otros dispositivos de su clase. Como resultado, los usuarios pueden contar con un desempeño confiable y una mayor vida útil del producto.

El sensor 2-D LiDAR R2400 garantiza una visibilidad de 360°

Captura ambiental integral

Con su campo de visión de 360° sin huecos, el sensor LiDAR R2400 de Pepperl+Fuchs ofrece una percepción ambiental completa en todas las direcciones para una amplia gama de aplicaciones. El ángulo de barrido de 360° se logra mediante la rotación de todo el dispositivo de medición, lo que crea un plano de barrido particularmente plano. Gracias a esta visibilidad completa en todas las direcciones, se simplifican tareas como la navegación, al tiempo que se minimiza la necesidad de sensores adicionales, lo que hace que los sistemas sean más eficientes y rentables.

Instalación sencilla en espacios reducidos con el sensor 2-D LiDAR R2400

Fácil instalación en espacios reducidos

El sensor LiDAR R2400 está diseñado para facilitar su instalación mecánica en espacios reducidos, gracias a su altura compacta de 81 mm y a su montaje flexible, que permite una visibilidad en todas las direcciones. Los orificios de alineación precisos permiten un posicionamiento exacto y reproducible del sensor, así como una instalación del tipo «enchufar y colocar». El plano de barrido del sensor se encuentra en la parte superior de la carcasa. Cuando se monta en la parte superior, el R2400 puede realizar mediciones muy cerca del suelo y detectar de manera confiable incluso objetos planos, bordes o estructuras delicadas, lo que lo hace ideal para vehículos pequeños, AMR y robots de servicio.

monitor de íconos

Integración rápida y práctica de sistemas

El sensor LiDAR R2400 permite una integración rápida y práctica en el sistema mediante un protocolo de comunicación LiDAR unificado y un controlador ROS. Los clientes familiarizados con el PFSDP (el probado Protocolo de Datos de Escaneo de Pepperl+Fuchs) pueden aprovechar el software y los conocimientos técnicos existentes para una instalación rápida, mientras que el controlador ROS simplifica la implementación de aplicaciones robóticas complejas y otras aplicaciones mediante bibliotecas y herramientas de código abierto. Esta combinación reduce el tiempo de instalación, agiliza las pruebas y permite realizar pruebas de concepto rentables.

AnimaciónExplicación del R2400: características, principio de función y aplicaciones

Características técnicas

Ilustración del sensor 2-D LiDAR R2400 que muestra la separación mecánica entre el emisor y el receptor

La separación mecánica del emisor y el receptor minimiza la luz parásita y las reflexiones internas.

Orificios de alineación del sensor 2-D LiDAR R2400

Los orificios de alineación precisos permiten un posicionamiento exacto y reproducible del sensor.

Vista de 360° del sensor LiDAR R2400

El ángulo de medición de 360° del sensor LiDAR 2D R2400 ofrece una visibilidad completa en todas las direcciones.

sensor LiDAR R2400 compacto en un vehículo guiado automáticamente (AGV)

La altura compacta del dispositivo, de 81 mm, permite una fácil integración mecánica en espacios reducidos.

El sensor 2-D LiDAR R2400 ofrece un plano de escaneo plano y sin oscilaciones.

El R2400 ofrece un plano de escaneo plano y sin vibraciones.

Sensores LiDAR R2000 y R2400

Una gama ampliada de productos LiDAR para ofrecer más posibilidades

Con elR2400, Pepperl+Fuchs amplía su gama de productos LiDAR y abre nuevas posibilidades de aplicación. Si bien el R2000 establece el estándar de referencia en cuanto a precisión y durabilidad en entornos industriales exigentes, el R2400 amplía la gama a aplicaciones en las que el diseño compacto y la rentabilidad son fundamentales.

Ambas series de sensores funcionan con la tecnología Pulse Ranging Technology (PRT), el avanzado principio de medición por tiempo de vuelo que ofrece una precisión excepcional, estabilidad a largo alcance y alta inmunidad a la luz ambiental, lo que constituye la sólida base tecnológica de toda la gama de productos LiDAR.

Optimizado para aplicaciones de AMR y AGV

El sensor LiDAR R2400 se destaca en vehículos autónomos pequeños, tales como los AMR, los AGV y los robots de servicio, así como en otras aplicaciones de automatización logística y manejo de materiales. Su combinación de rendimiento, rango de medición y resolución angular lo hace ideal para tareas de navegación, acoplamiento y manejo de cargas.

Con un tiempo de arranque rápido de menos de 15 segundos y un diseño versátil que incluso permite el montaje invertido, el R2400 garantiza un funcionamiento confiable y flexible en una amplia gama de escenarios de automatización móvil.

¡Póngase en contacto con nosotros!

¿Tiene alguna pregunta sobre el sensor 2-D LiDAR R2400? ¡Estamos aquí para ayudarle! Para obtener más información sobre el sensor LiDAR, envíenos un correo electrónico.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!