Barreras aisladas del sistema-H

El sistema H consta de barreras aisladas para señales procedentes de o destinadas a zonas con riesgo de explosión con aislamiento glavánico, que se montan en una placa de terminación. Las placas de terminación se montan en el armario de control en un riel DIN de 35 mm. El bucle de señal entre el lado de campo y el lado de control se cierra enchufando el módulo. El sistema H es una solución eficiente en sistemas medianos y grandes en combinación con sistemas de control de procesos.
El sistema-H ofrece ventajas útiles:
Sin cableado individual costoso y manual gracias al cableado fijo.
- Conexión rápida y segura al sistema de control del proceso
Menos esfuerzo en la planificación y el cableado, la instalación y la puesta en marcha, así como en la documentación.
- Alta disponibilidad gracias a la función de diagnóstico y supervisión de fallos en los módulos y placas de terminación.
- portugués
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Interface Technology | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 4 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 412 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!