Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sistemas de purga y presurización (Ex pyb)

Sistema de purga y presurización serie 6500

Los sistemas de purga y presurización Bebco EPS® Ex pyb de Pepperl+Fuchs reducen la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.

Tenga en cuenta: se requieren ventilaciones para todos los recintos de purga y presurización Ex pyb.

Obtenga más información y configure su sistema

Sistema de purga y presurización serie 6500

El sistema de purga y presurización (Ex pyb) de la serie 6500 reduce la clasificación dentro del gabinete protector de Zona 1/21 a no peligrosa. Los equipos industriales generales pueden funcionar dentro del gabinete protector.

  • Adecuado para aplicaciones de zona 1/21 hasta SIL 2 (según IEC 61508)
  • Tamaños de recinto de hasta 12,7 m³ (450 pies cúbicos)
  • Cumple con las normas ATEX, IECEx, CCC, UKCA y otras.
  • Fácil de usar, fácil de programar
  • Control automático de la potencia, la neumática y la supervisión de la temperatura/presión.
  • Alimentación universal: CA o CC
  • La interfaz de usuario con panel táctil LCD intrínsecamente seguro permite la configuración y supervisión durante el funcionamiento.
  • Capacidades de monitoreo remoto a través de conexión RS-485/HART y Bluetooth®.
  • Programas preestablecidos para una configuración sencilla
  • Válvula de alivio de presión digital para diversos caudales y flujo/dilución continuos.
  • Control y supervisión de la dilución para analizadores
  • Diseño compacto con soportes para panel o montaje directo disponibles.

Configure su serie 6500

Idioma
  • inglés
  • español
  • alemán
  • chino
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization SystemTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
493 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • chino
  • alemán
Descargar
Folletos y descripciones generalesDescripción general del producto: soluciones globales de purga y presurizaciónTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
español
Descargar
Folletos y descripciones generalesProduct Information - Low Leakage VentTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
385 KB
Idioma
inglés
Descargar
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - EPV Low-Leakage VentsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
369 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Más documentos
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Más documentosProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
403 KB
Idioma
inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!