Infraestructura de bus de campo

FieldConnex®: bus de campo simplificado
La marca FieldConnex de Pepperl+Fuchs ha sido muy conocida y ha estado firmemente establecida en todos los sectores de la industria de procesos durante décadas como una tecnología confiable y de alto rendimiento para la infraestructura de bus de campo moderna.
Dado que FieldConnex ofrece componentes para FOUNDATION fieldbus H1 y PROFIBUS PA, los dispositivos de campo se pueden integrar de manera fácil y confiable en cualquier planta de procesos. Fieldbus garantiza una comunicación digital de datos fluida entre la planta y el sistema de control, y también proporciona suministro de energía para todos los dispositivos de campo.
Las topologías de bus de campo cumplen con todos los requisitos de las plantas de procesos modernas. El concepto de tronco de alta energía proporciona mucha energía en el campo de áreas peligrosas y brinda suministro a los dispositivos de campo intrínsecamente seguros. Desde fuentes de alimentación y distribuidores de bus de campo hasta dispositivos de campo para conectar actuadores y sensores simples, nuestros muchos años de experiencia garantizan productos económicos, confiables y de alta calidad.
FieldConnex: aspectos destacados
Sólida fuente de alimentación y tecnología confiable de instalación de bus de campo
Diagnóstico avanzado para la supervisión remota del funcionamiento del bus de campo
Conceptos de protección perfectamente combinados para todas las áreas peligrosas
- inglés
- alemán
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesCompendium Fieldbus diagnostics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesApplication Guideline - Specification Proposal for FOUNDATION TM fieldbus (Class, Div classification) | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Intelligent Fieldbus Keeps Your Process Running | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 2 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - FieldConnex® Fieldbus Infrastructure | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 3 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Guideline - Specification Proposal for PROFIBUS PA based on European Standards | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - FieldConnex - Remote I/O - The modern Distillery | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 229 KB | Idioma inglés | Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - FieldConnex - Italian Design for Digital Waste Incineration | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 462 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Fieldbus Power Supply Compatible with Process Industry Applications | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 229 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 470 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Controlling and Monitoring liquid Helium at the Deutsches Elektronen-Synchrotron | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 361 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Monitoring the Physical Layer at Every Spur | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 191 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Digital Signal Processing on Offshore Drilling Rigs | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 314 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 259 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 441 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - The Modern Whiskey Distillery | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 355 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Intelligent Fault Protection between Segment and Field | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 210 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 199 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Installation-Ready Solution Replaces LEPIU Systems | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 228 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 223 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 231 KB | Idioma inglés
| Descargar |
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 256 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Más documentos | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Más documentosFieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 416 KB | Idioma inglés | Descargar |
| Más documentosTechnical White Paper - DART Ushers in the Next Generation of Intrinsic Safety | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés | Descargar |






