Sensores de presión hidrostática

Principio de medición
La presión en un líquido aumenta con el aumento de la altura de llenado. Esta presión hidrostática se transmite a la celda de medición a través de un diafragma de acero inoxidable. La espuma, la acumulación, las propiedades eléctricas fluctuantes del líquido y el diseño del envase no afectan los valores de medición.
Modo de funcionamiento
El nivel de llenado de un líquido puede determinarse mediante la presión hidrostática si se conoce la densidad. La celda de medición piezorresistiva se acopla al líquido de medición a través de una membrana de aislamiento de acero inoxidable y un sello de diafragma.
El valor de la celda de medición puede convertirse a través de un acondicionador de señal en una de las siguientes señales de salida:
- 4 - 20 mA de señal analógica
- 4 - 20 mA de señal analógica con HART
- Señal digital PROFIBUS PA
Los sensores de presión están disponibles en las siguientes versiones:
- Tipo de montaje externo
- Tipo de varilla
- Tipo de suspensión
- alemán
- inglés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Barcon | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 329 KB | Idioma inglés
| Descargar |