Seleccione su país
Sistema de identificación de alta temperatura

Los cambios cíclicos de temperatura, las altas temperaturas continuas y los efectos del polvo o la pintura: condiciones extremas como estas son características de los sistemas de secado, las líneas de pintura, las plantas de galvanización o las panaderías. El sistema de identificación de alta temperatura OIT se ha desarrollado especialmente para soportar estos entornos. Incluso a temperaturas de hasta 500 °C, este robusto sistema de identificación garantiza un rendimiento de lectura fiable y, por lo tanto, procesos sin interrupciones.
Características
- Hojas de código resistentes al calor para temperaturas de hasta 500 °C
- Identificación fiable, incluso en hojas de código contaminadas
- Función de diagnóstico integrada para flujos de proceso fiables
- No requiere mantenimiento gracias al diseño de carcasa de una sola pieza; sin componentes adicionales
- Conexión sencilla a todos los controladores estándar
Idioma
- alemán
- inglés
- español
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesInformación de producción - Sistema de identificación para temperaturas elevadas hasta 500 °C | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 260 KB | Idioma español | Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Overview - Optical Identification and RFID | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 5 MB | Idioma inglés
| Descargar |
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 47 MB | Idioma inglés
| Descargar |
Informes de la aplicación | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Informes de la aplicaciónApplication Report - Reliable Optical Identication in High-Temperature Environments | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 218 KB | Idioma inglés
| Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!