Seleccione su país

Visite el sitio web global

ShieldScan Transfer Loop Cable de conexiónShieldScan Accessory

Cable de conexión con manguera corrugada flexible para uso con el control de acceso de puertas de ShieldScan, estándar de 2,5 m

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ShieldScan Transfer Loop

Temperatura ambiente-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
LongitudLtotal length 2500 mm
manguera corrugada 660 mm
DiámetroDiámetro externo: aprox. 11,2 mm manguera corrugada
Conexiónconectores, recto 10 clavijas
Materialmanguera corrugada : PC (Policarbonato)
Soporte de pared : PA6
Cable
Diámetro del revestimiento5,4 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Masaaprox. 114 g , en conjunto
aprox. 92 g , Cable de conexión
aprox. 5 g , Soporte de pared
Volumen de suministroCable de conexión , manguera corrugada , Soporte de pared
SerieShieldScan
Notas generales