Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-W-PG7 Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, M12 acodado, codificación A, 5 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Bloqueo metálico
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-W-PG7

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
PersonalizaciónCodificación giratoria en intervalos de 90°
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 10 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente-28 ... 90 °C (-18,4 ... 194 °F) , Tener en cuenta la disminución de la capacidad (derating)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete1,5 ... 1,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 50
Grado de protecciónIP65
ConexiónBornes roscados para máx. 0,75 mm2 / AWG 18
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 6 mm
Sección transversal0,75 mm2 / 18 AWG máx.
Masa28,9 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaPBT, negro
JuntaNBR , FKM
Superficie de contactoCuSnZn
Notas generales