Seleccione su país

Visite el sitio web global

ARS1*-B2-IC**-** Ethernet-APL Rail Field SwitchFieldConnex®

Ethernet-APL rail field switch with 8, 16, 24 intrinsically safe Ex ic spur ports and screw/spring terminals with proxy support selectable for PROFIBUS PA field devices

Ventajas clave de un vistazo

  • Managed Ethernet-APL field switch for process industries
  • Powered spur ports intrinsically safe Ex ic according to 2-WISE and FISCO
  • PROFINET MRP, S2 redundancy and dynamic reconfiguration
  • 2 ports each for 1000BASE-T and SFP transceivers
  • Redundant power input 20 VDC ... 60 VDC
  • Installation in Zone 2
  • Physical layer diagnostics at the spur
  • Configuration and diagnosis with FDI, web interface, PROFINET device functions and SNMP
  • Support of network security

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
Ethernet-APL interface
PROFIBUS interface
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE