Seleccione su país
NJ6-22-SN-10M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 6 mm enrasado
- Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
- Grado de protección IP68
- Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 0/1/20/21 (Ex i)
- Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)
- 10 m cable de conexión
Mostrar más
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ6-22-SN-10M
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 6 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,4 | |
| Factor de reducción rCu | 0,3 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1. Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto. | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11850 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Autorización CCC | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | ||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Valox (PBT) , verde | ||||||||||||||||
| Superficie frontal | Valox (PBT) , verde | ||||||||||||||||
| Grado de protección | IP68 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.