Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 mm no enrasado
  • Carcasa de plástico robusta
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn8 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 6,48 mm
Factor de reducción rAl 0,46
Factor de reducción rCu 0,41
Factor de reducción r1.43010,78
Factor de reducción rMs 0,52
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 300 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 2,5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd3,2 ... 5,2 V típ. 4 V
Corriente de trabajoIL6 ... 100 mA
Corriente residualIr0,8 ... 1,2 mA tip. 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68 / IP69
Cable
Diámetro del cable5,1 mm ± 0,2 mm
MaterialPVC
Colornegro
Número de núcleos2
Sección transversal0,5 mm2
LongitudLL = 1,1 m ± max. 10 mm
L1 = 100 mm ± 5 mm
L2 = 100 mm ± 5 mm
L3 = 150 mm ± 5 mm
L4 = 8 mm
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro18 mm
Notas generales

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.