Seleccione su país

Visite el sitio web global

MHV-BT-F25/F31 Adapter Plate

Adapter plate for dual sensors F25-/F31 series made of metal

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje sencillo
  • Solución integral de acero inoxidable
  • Fricción mínima debido al cojinete de bolas
  • Según norma
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MHV-BT-F25/F31

Suitable sensors and Dual sensors, -F25 series with actuator BT32...
Dual sensors, -F25K series with actuator BT32...
Dual sensors, -F31 series with actuator BT65...
StandardsVDI / VDE 3845
DIN EN ISO 5211
Shaft diameter16 mm
Shaft height20 mm
Mounting hole patternsensor: 30 x 80 mm, M5 screw
mounting bracket: 4 x 50 mm, M6 screw
Materialstainless steel 1.4301 / AISI 304 for plates and sheet metal bending parts
Stainless steel 1.4305 / AISI 303 for shaft
Mounting materialsstainless steel socket cap head screws 4 x M6 x 8 mm
Mass300 g
Dimensions
Height53.5 mm
Width65 mm
Length101.5 mm
Notas generales

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.