Seleccione su país
KCD2-UT2-Ex1 Convertidor de temperatura
Convertidor universal de señal de medición de temperatura
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Modo disipador o fuente
- Configurable mediante PACTware
- Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KCD2-UT2-Ex1
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
| Conexión | terminales 9+, 10- o Power;Rail | |
| Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
| Pérdida de potencia | ≤ 0,98 W | |
| Consumo de potencia | max. 0,98 W |
| Interface de programación | borne de programación |
| Lado de conexión | Lado de campo | |||||||||||||
| Conexión | terminales 1, 2, 3, 4 | |||||||||||||
| RTD | tipo Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) tipo Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) tipo Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Termopares | tipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) tipo L (DIN 43710: 1985) tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Potenciómetro | 0 ... 20 kΩ (conexión de 2 hilos), 0,8 ... 20 kΩ (conexión de 3 hilos) | |||||||||||||
| Tensión | seleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV | |||||||||||||
| Resistencia de entrada | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |||||||||||||
| Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
| Conexión | terminal 5: fuente (-), terminal 6: fuente (+), terminal 7: disipador (-), terminal 8: disipador (+) | |||||||||||||
| Salida | salida de corriente analógica | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Desviación | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Período de reacción | valor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada) mV: 1 s, termopares con CJC: 1,1 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,1 s, RTD de 3 o 4 hilos: 920 ms, RTD de 2 hilos: 800 ms, Potenciómetro: 2,05 s | |||||||||||||
| Salida/entrada de programación, alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA Entre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl??? |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Configuración | mediante PACTware | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP20 | |
| Conexión | Terminales de rosca | |
| Masa | aprox. 100 g | |
| Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
| Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 13 ATEX 0102 X | ||||||||||
| |||||||||||
| Entradas | terminales 1, 2, 3, 4 | ||||||||||
| |||||||||||
| Salidas analógicas, Alimentación, Mensaje de error colectivo*) | |||||||||||
| |||||||||||
| Interfaz | |||||||||||
| |||||||||||
| Certificado | BASEEFA 13 ATEX 0103 X | ||||||||||
| |||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||
| |||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.