Seleccione su país
KFD2-UT2-Ex2 Convertidor de temperatura
Convertidor universal de señal de medición de temperatura
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de tensión, potenciómetro, RTD o termopar
- Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
- Salida de corriente de 0/4 mA ... 20 mA
- Modo disipador o fuente
- Configurable mediante PACTware
- Detección de fallo de línea (LDF) y daños en el sensor
- Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFD2-UT2-Ex2
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 |
| Conexión | Terminales 14+, 15- o Módulo de alimentación /Power Rail | |
| Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC |
| Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
| Pérdida de potencia | ≤ 1,53 W | |
| Consumo de potencia | max. 1,53 W |
| Interface de programación | borne de programación |
| Lado de conexión | Lado de campo | |||||||||||||
| Conexión | terminales 1, 2, 3; 4, 5, 6 | |||||||||||||
| RTD | tipo Pt10, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000 (EN 60751: 1995) tipo Pt10GOST, Pt50GOST, Pt100GOST, Pt500GOST, Pt1000GOST (6651-94) tipo Cu10, Cu50, Cu100 (P50353-92) tipo Ni100 (DIN 43760) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Termopares | tipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995) tipo L (DIN 43710: 1985) tipo TXK, TXKH, TXA (P8.585-2001) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Potenciómetro | 0 ... 20 kΩ (conexión de 2 hilos), 0,8 ... 20 kΩ (conexión de 3 hilos) | |||||||||||||
| Tensión | seleccionable dentro del rango -100 ... 100 mV | |||||||||||||
| Resistencia de entrada | ≥ 1 MΩ (-100 ... 100 mV) | |||||||||||||
| Lado de conexión | Lado de control | |||||||||||||
| Conexión | salida I: Terminal 7: Fuente (-), Descenso (+), Terminal 8: Fuente (+), Terminal 9: Descenso (-) salida II: Terminal 10: Fuente (-), Descenso (+), Terminal 11: Fuente (+), Terminal 12: Descenso (-) | |||||||||||||
| Salida I, II | salida de corriente analógica | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Desviación | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Período de reacción | valor de peor caso (detección de ruptura sensor o de cortocircuito del sensor activada) mV: 1,2 s, termopares con CJC: 1.4 s, termopares con temperatura de referencia fija: 1,4 s, RTD de 3 o 4 hilos: 1,1 s, RTD de 2 hilos: 920 ms, Potenciómetro: conexión de 3 hilos 2,8 s, conexión de 2 hilos 2,25 s | |||||||||||||
| Salida/entrada de programación, alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA Entre la entrada de programación y la alimentación no existe ningun aislamiento galvánico. El adaptador Interface K-ADP1 (ver capítulo Accesorios y Técnica de instalación) tiene un aislamiento galvánico evitando así la formación de bucles en masa.????1?20041107?172945?Erika Vogl??? |
| Indicadores | Indicadores LED | |
| Configuración | mediante PACTware | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2004 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Masa | aprox. 130 g | ||||||||||
| Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | CESI 04 ATEX 143 | ||||||||||
| |||||||||||
| Entradas | terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 (para aparatos pasivos) | ||||||||||
| |||||||||||
| Salidas analógicas, Alimentación, Mensaje de error colectivo*) | |||||||||||
| |||||||||||
| Interfaz | |||||||||||
| |||||||||||
| Certificado | TÜV 02 ATEX 1797 X | ||||||||||
| |||||||||||
| Aislamiento galvánico | |||||||||||
| |||||||||||
| Conformidad con la directiva | |||||||||||
| |||||||||||
| Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
| Autorización CSA | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.