Seleccione su país
IQH4-FP-V1
Ventajas clave de un vistazo
- Range up to 200 mm
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Operating frequency 13.56 MHz
- Compliant with ISO 15693 and NFC type 5
- LED function indicator
- Degree of protection IP67 / IP69
- For RFID evaluation unit IDENTControl
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.