Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Superficie activa acero inoxidable
  • Rango de detección 5 mm
  • 3 hilos CC
  • Inmune a los campos de soldadura
  • Revestimiento de escoria de soldadura
  • Objetos ferromagnéticos

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NMB5-18GM65-E2-C-FE-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010.6 - 0.8
Factor de reducción rSt37 1
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Consumo de corriente< 14 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
Intensidad del campo mag., campos alternos250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua250 mT
MTTFd954 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm
Notas generales

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.