Seleccione su país
NBN40-L2-Z0-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 40 mm no enrasado
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- 2 hilos DC
- Cierre de montaje rápido












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN40-L2-Z0-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm ( -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 0 ... 30 mm ( 60 ... 70 °C (140 ... 158 °F) |
| Distancia de conmutación real | sr | 36 ... 44 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,33 | |
| Factor de reducción rCu | 0,31 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
| Factor de reducción rMs | 0,41 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 30 V CC | |||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 30 Hz | |||
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | ||||
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | ||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5 V | |||
| Caida de tensión con IL | |||||
| |||||
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 100 mA | |||
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA | |||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | ||||
| MTTFd | 977 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | ||||||||||
| Material de la carcasa | PA | ||||||||||
| Superficie frontal | PA | ||||||||||
| Grado de protección | IP69K | ||||||||||
| Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 161 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.