Seleccione su país
NBB15-30GKK-WS Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 15 mm enrasado









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBB15-30GKK-WS
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 15 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CA | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,33 | |
| Factor de reducción rCu | 0,28 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,82 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 20 ... 250 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 20 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra cortocircuito | no | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 8 V |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Corriente de trabajo | IL | 1,5 ... 200 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 1,7 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 20 ms |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Compartimento de terminales | |||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |||||||
| Material de la carcasa | PBT | |||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
| Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 0,3 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. | |||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.