Seleccione su país
GLP120-RT/40b/103/156 Sensor fotoeléctrico de ranura
Sensor óptico en horquilla, carcasa de plástico, horquilla de 120 mm de ancho, luz roja, modos claro/oscuro, versión de CC, salida PNP, conector M8, 3 patillas
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR