Seleccione su país

Visite el sitio web global

LGM25 Rejilla óptica

Rejilla óptica con separación de haz de 17 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Rejilla óptica para medición con salida de conmutación
  • Resolución óptica de 25 mm
  • Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple
  • Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Rango de temperatura de hasta -30 °C
  • Es posible seleccionar una salida de un valor medido entre numerosas funciones de medición

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT