Seleccione su país

Visite el sitio web global

SH-Lx-M20 Gabinete protector

Carcasa protectora y separador para VariKont L

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra suciedad y daños
  • Tornillos cautivos para un montaje más sencillo
  • Diferentes prensaestopas disponibles
  • Separador para fijar el sensor
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SH-Lx-M20

Temperatura ambiente- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPEI
Tapa de la carcasaHD-PE
combinado máximoABS
Accesorios opcionalesPrensacables CG.NA.*
Notas generales

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.