Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB15-30GM50-EI-V1-M1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Salida digital de corriente
  • Aprobación de tipo E1
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB15-30GM50-EI-V1-M1

Tipo de salidaSalida digital de corriente
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB9 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 700 Hz
HistéresisH2 ... 15 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Deriva de temperatura≤ 10 %
Retardo a la disponibilidadtv≤ 5 ms
Resistencia de carga100 ... 250 Ohm
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1556 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Valor de salidaobjeto detectado: 10 mA ± 1 mA
objeto no detectado: 5 mA ± 1 mA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 10 mA
Aprobación de tipo E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa140 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro30 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Notas generales

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.