Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 3 hilos CC
  • Rango de detección 2 mm
  • Superficie activa acero inoxidable
  • Objetos ferromagnéticos
  • Juego de cables macho de 150 mm con revestimiento POC
  • Inmune a los campos de soldadura
  • Revestimiento de escoria de soldadura

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Nota: El sensor se puede incrustar 0,5 mm en acero sin afectar al campo de detección.
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010.6 - 0.8
Factor de reducción rMs 0
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf80 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Consumo de corriente≤ 22 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
MTTFd828 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoDos LED
verde: alimentación
amarillo: Salida
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Resistencia a choques30 g 11 ms 3 planos
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalXylan recubierto - Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Par de apriete≤ 0,6 Nm
Nº de polos3
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialPOC
Colornaranja
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL150 mm
Dimensiones
Altura5,5 mm
Anchura7,9 mm
Longitud30 mm
Notas generales

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.