Seleccione su país
Puertas de enlace en serie (DeviceMaster®)

Desde escáneres de códigos de barras e instrumentos de medición hasta cabezales de lectura RFID, las puertas de enlace en serie DeviceMaster® permiten integrar fácilmente dispositivos con interfaz en serie RS-232/422/485 en redes Ethernet de nivel superior y Ethernet industrial, como EtherNet/IP, MODBUS TCP y PROFINET. Las puertas de enlace en serie vienen con mecanismos de seguridad de alto rendimiento, incluidos la clave SSL, la administración de SSH y el cifrado de flujo de datos en serie SSL. Están disponibles con distintas opciones de conexión para montaje en riel DIN, panel y bastidor.
Idioma
- alemán
- inglés
- japonés
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesProduct Information - Serial Gateways - DeviceMaster® | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 1 MB | Idioma inglés
| Descargar |