Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sensores de radar industriales

Sensores de radar industriales con varios tipos de conexión.

Los sensores de radar industriales de Pepperl+Fuchs utilizan ondas electromagnéticas u ondas de radar como principio físico. Estas ondas de radar tienen propiedades especiales que las hacen ideales para aplicaciones de automatización en las que otros principios sensoriales alcanzan sus límites: son insensibles a las interferencias, se propagan a una velocidad cercana a la de la luz y son reflejadas en distintos grados por prácticamente todos los materiales. Al mismo tiempo, son capaces de penetrar en la mayoría de los materiales hasta cierto punto.

Sensores de radar FMCW con alto alcance

Tres modos de medición permiten una libertad casi ilimitada: 1. Distancia más cercana, 2. Mejor reflexión, 3. Velocidad más rápida.

Los sensores de radar industriales de Pepperl+Fuchs aprovechan estas propiedades y transmiten continuamente una onda de radar modulada en frecuencia en la banda ISM, en el rango de 122 a 123 GHz. Este principio funcional, conocido como radar FMCW (onda continua modulada en frecuencia), permite cubrir una amplia gama de funciones con un solo tipo de sensor de radar. Por ejemplo, se pueden realizar mediciones de distancia y velocidad a una distancia de más de 25 metros y también se puede detectar la dirección del movimiento de los objetos objetivo, sin que influencias ambientales como la lluvia, la niebla, el viento o el polvo tengan un impacto relevante en la precisión de los resultados de la medición.

Tres modos de medición permiten una libertad casi ilimitada:

  • Distancia más cercana: detección independiente del material del objeto más cercano al sensor de radar.
  • Mejor reflexión: Detección del objeto con las mejores propiedades de reflexión, incluso a través de objetos que interfieren.
  • Velocidad máxima: detección del objeto que se mueve más rápido hacia el sensor de radar o alejándose de él.

Sensores de radar para máquinas móviles

Con frecuencias de muestreo de hasta 200 Hz, valores EMC comparables a E1 y una interfaz CAN integrada (CANopen o SAE J1939 conforme a CiA-301), los sensores de radar de Pepperl+Fuchs son especialmente adecuados para su integración en máquinas móviles (por ejemplo, grúas móviles, construcción de carreteras, maquinaria agrícola). Las conexiones típicas de los vehículos, como AMP Superseal o DEUTSCH, garantizan conexiones fiables y herméticas en todo momento. Pero los sensores de radar también ofrecen una solución fiable en otras áreas de aplicación, como la prevención de colisiones para vehículos guiados automáticamente (AGV) en carretillas elevadoras o incluso para la supervisión del nivel de llenado en tanques.

Dos reflectores metálicos de esquina para la optimización de aplicaciones de radar.

Reflectores de esquina como accesorio útil

Si se desea mejorar las propiedades reflectantes de un objeto objetivo o no es posible una alineación ideal con el sensor de radar FMCW, la gama de productos de Pepperl+Fuchs incluye reflectores de esquina complementarios como accesorios. Una vez que se fija un reflector de esquina metálico a un objeto objetivo, la sección transversal del radar (RCS) de dicho objeto aumenta significativamente y la detectabilidad por parte del sensor de radar aumenta en consecuencia.

Idioma
  • inglés
  • alemán
  • español
  • italiano
Idioma
Folletos y descripciones generales
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Folletos y descripciones generalesFolleto - Sensores de radar industriales con interfaz CANTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
2 MB
Idioma
español
  • inglés
  • alemán
  • español
  • italiano
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!