Seleccione su país

Visite el sitio web global

Nodos de sensor inalámbricos

Nodos de sensor inalámbricos

Siempre que se utiliza la tecnología de sensor fuera de entornos de producción industrial claramente definidos o se deben consultar posteriormente datos de medición adicionales en sistemas existentes, surgen diversos retos y obstáculos. Con su serie «WILSEN» de sensores industriales inalámbricos para IoT, Pepperl+Fuchs utiliza la tecnología LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) estandarizada a nivel mundial para ofrecer una solución a este problema. Las unidades centrales WILSEN IP66/67 están equipadas con una potente batería de litio y transmiten de forma inalámbrica los datos de medición de forma segura y eficiente desde el punto de vista energético a través de LoRaWAN a plataformas IoT basadas en la nube para su posterior evaluación.

Además, las unidades centrales también proporcionan información GPS, valores de temperatura y el estado de carga de la batería a través de LoRaWAN. Al combinar la unidad central con diferentes tipos de sensores principales, se puede cubrir una amplia gama de aplicaciones, incluso en las ubicaciones más remotas y en las condiciones más adversas.

La integración de los sensores inalámbricos IoT en las aplicaciones M+O (monitorización y optimización) es perfecta, ya que no solo se pueden recibir los datos de los sensores, sino que también se pueden configurar cómodamente los parámetros de los sensores WILSEN de forma remota a través del «canal de enlace descendente». Pepperl+Fuchs ofrece un servicio web gratuito para este fin. Alternativamente, los sensores también se pueden parametrizar directamente in situ a través de una aplicación para iOS o Android.

Como componente útil para optimizar el rendimiento de la batería, Pepperl+Fuchs ofrece una que calcula la vida útil de la batería. Esta herramienta permite a los usuarios calcular la vida útil prevista de la batería de sus sensores WILSEN en función de una serie de parámetros.

Válvula WILSEN.

WILSEN.valve: detección inteligente de la posición en válvulas

Desarrollada especialmente para aplicaciones en tecnología de procesos y gestión del agua, la solución de sensores WILSEN.valve LoRaWAN se utiliza para detectar la posición de las válvulas. Combina la fiabilidad de la señal con un funcionamiento sencillo y una gran flexibilidad: se pueden conectar a la unidad central diferentes tipos y variantes de sensores NAMUR y sensores de CC de baja potencia de 2 hilos, optimizados energéticamente y con el correspondiente ahorro de batería , como sensores inductivos simples o dobles, mediante conexiones M12 estandarizadas. Además del estado de la válvula, WILSEN.valve también transmite datos de diagnóstico y estados de fallo, como cortocircuitos o roturas de cables. Pepperl+Fuchs también ofrece una solución de montaje lista para usar (de conformidad con la norma EN-ISO5211) para adaptar el sistema a la mayoría de las válvulas y accesorios del mercado. Esto incluye abrazaderas de montaje, placas adaptadoras y juegos de montaje completos.

Aplicaciones típicas

Retroalimentación de la posición de la válvula y supervisión de la posición final de válvulas manuales y válvulas de palanca manuales en plantas de proceso o sistemas de gestión del agua.

WILSEN.nodo

WILSEN.node: Detección inteligente de presencia de objetos

El WILSEN.node es el sensor universal más versátil de la gama de sensores M+O basados en LoRa de Pepperl+Fuchs y permite detectar la presencia de una amplia variedad de objetos. Para ello, se pueden conectar diferentes tipos de sensores principales a las dos conexiones M12 de la parte frontal. Entre ellos se incluyen sensores inductivos y capacitivos optimizados energéticamente, así como otros sensores NAMUR o sensores CC de baja potencia de 2 hilos de diversos tipos (por ejemplo, interruptores de flotación o interruptores límite vibración). Esto convierte al WILSEN.node en una solución excelente para muchos tipos de escenarios de modernización. Al igual que la válvula WILSEN.valve, el WILSEN.node también transmite datos de diagnóstico o estados de fallo, como rotura de cables o cortocircuitos, además de la información de medición real.

Aplicaciones típicas

Supervisión del estado de cierre de tapas de alcantarillas, casetas de transformadores, puertas de graneros o verjas de pastos.

Idioma
  • inglés
  • alemán
Idioma
Informes de la aplicación
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Idioma
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
470 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever ValvesTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
322 KB
Idioma
inglés
  • inglés
  • alemán
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Tipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
566 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar
Informes de la aplicaciónApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating StatesTipo de archivo
PDF
Tamaño de archivo
443 KB
Idioma
inglés
  • alemán
  • inglés
Descargar

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!