Seleccione su país

Visite el sitio web global

Registro y pedido automáticos en el sistema Kanban

Un carrito de recogida

El sistema RFID detecta los contenedores y permite asignarles un contenido.

La solicitud

El sistema Kanban se ha consolidado como una herramienta de control altamente eficiente para el montaje de productos complejos. Su concepto «pull» simplifica la planificación de la producción basada en la demanda. Al mismo tiempo, el sistema actúa como elemento central de la intralogística, en la que diferentes piezas se ensamblan de forma flexible para formar una amplia gama de componentes. Esto permite crear unidades de montaje flexibles, divididas en pequeñas secciones, que pueden realizar su trabajo sin necesidad de un suministro separado de materias primas.


El objetivo

En muchas operaciones, los requisitos de reposición se registran mediante hojas de ruta e inspección visual. El objetivo es automatizar este paso. Un sensor debe indicar si los contenedores con el material correctamente asignado están presentes en el estante. Cualquier asignación incorrecta también debe reconocerse como tal. La detección automática garantiza la entrega eficiente y fiable de los materiales y asegura el buen funcionamiento de los procesos.


Cabezal de lectura/escritura RFID IQH1-F61-V1

La solución

Los contenedores Kanban están equipados con etiquetas RFID para permitir una identificación fiable. Estas etiquetas son detectadas por puntos de lectura RFID integrados en las estanterías. El cabezal de lectura plano IQH1-F61-V1 es especialmente adecuado para esta tarea. Identifica los contenedores de materias primas a los que se asigna un contenido específico en el sistema. Esta capacidad elimina prácticamente los errores en la clasificación de los contenedores. Independientemente de la posición del contenedor, es posible comprobar si hay suficiente cantidad de las piezas necesarias en stock.

Características técnicas:

  • Frecuencia de funcionamiento 13,56 MHz
  • Cumple con la norma ISO 15693.
  • Cabezal de lectura/escritura RFID plano IQH1-F61-V1
  • Cable de conexión con enchufe V1 (M12 x 1)
  • Clasificación IP67
  • Adecuado para montaje en metal
  • Para la conexión a la interfaz de control IDENTControl
Cabezal de lectura/escritura RFID integrado en los bastidores de un sistema Kanban

Las ventajas

Gracias a su diseño plano y compacto, el cabezal de lectura/escritura RFID se puede integrar fácilmente en los bastidores de los sistemas Kanban. Registra de forma fiable la información de la etiqueta y no se ve afectado por la estructura metálica de los bastidores. Sus señales se transmiten al sistema de control a través de sistemas de bus y comunicación comunes, como PROFINET. Los contenedores se registran durante la reposición, lo que evita automáticamente una clasificación incorrecta. Lo mismo ocurre si ya no hay un número suficiente de contenedores con una determinada pieza. A continuación, se activa automáticamente la solicitud de reposición.

De un vistazo

  • La etiqueta RFID permite identificar los contenedores Kanban individuales.
  • Cabezal de lectura/escritura RFID Compact IQH1-F61-V1 para instalación en bastidores metálicos
  • La asignación clara de los contenedores y su contenido evita una clasificación incorrecta.
  • La entrega eficiente y fiable de los materiales garantiza un proceso continuo sin interrupciones.
  • Los datos del control de inventario están disponibles en todo momento para la gestión logística.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!