Seleccione su país

Visite el sitio web global

Control certificado Clase I, Div. 2 para tuneladoras

Purga y presurización para soluciones de carcasa de gran volumen

Purga y presurización fiables para soluciones de carcasa de gran volumen

La solicitud

Hoy en día, las infraestructuras se construyen cada vez más bajo tierra. Los túneles y pozos se construyen con grandes tuneladoras. Durante la excavación de túneles, es posible que se escape metano de la roca o que se cree una atmósfera de polvo potencialmente explosiva en cualquier momento. Por lo tanto, las máquinas y equipos eléctricos solo pueden funcionar bajo tierra con una protección contra explosiones fiable. Las tuneladoras pueden tener más de 100 metros de largo y sus complejos sistemas de control requieren armarios de varios metros.

El objetivo

La perforadora y todas las unidades de control y suministro de potencia deben cumplir los requisitos y normativas de protección contra explosiones, que pueden variar en función del país y la región. El equipo de protección contra ignición utilizado debe funcionar de forma fiable y contar con la certificación requerida en la localización de trabajo. Además, en el controlador deben alojarse muchos componentes con una elevada disipación de potencia, como convertidores de frecuencia y PLC. Esto significa que también debe eliminarse del controlador la gran cantidad de calor residual generado por estos potentes componentes.

Cubierta para el sistema de purga 6000 con aprobaciones para Zona 1, 21 y Clase I, División 1

La solución

Debido al tamaño de los gabinetes de control, el único tipo de protección que se suele considerar para las tuneladoras es la purga y presurización. Debido a su tamaño, se utilizan gabinetes convencionales que han sido modificados para su uso en ambientes protegidos contra explosiones, por ejemplo, mediante sellado para garantizar el grado de protección (IP) necesario. Además, se instalará un techo especial para proteger contra la suciedad, junto con refuerzos destinados a evitar la sobrepresión. Existe un sistema de refrigeración independiente para controlar el calor residual, que extrae el aire caliente del interior del armario, lo enfría a través de un circuito interno y lo devuelve al armario. Una vez instalados los componentes, el armario se purga con un gas inerte o aire limpio. A continuación, se establece una sobrepresión de varios milibares en el interior del gabinete. El gabinete, la válvula y el ventilador de protección de gabinete del sistema garantizan que no pueda entrar gas inflamable en el gabinete.

Las ventajas

El cliente recibe una solución totalmente certificada y lista para usar, que se aprueba durante una reunión conjunta. Los ingenieros de proyecto de Pepperl+Fuchs proporcionan asistencia durante todas las fases del proyecto en estrecha colaboración con el cliente, que mantiene en todo momento el control. Desde la fase de diseño hasta la aprobación final conjunta, las solicitudes de cambios y ajustes se discuten de forma directa y rápida, y se implementan según las necesidades del cliente.

Cuando se trata de gabinetes de gran volumen, la purga y presurización proporcionan una protección óptima contra explosiones y simplifican la integración de componentes con alta disipación de potencia. Los productos de la cartera de purga de Pepperl+Fuchs mantienen automáticamente los niveles de presión y, por lo tanto, garantizan la protección contra explosiones.

Pepperl+Fuchs es pionera en protección contra explosiones y ofrece un servicio completo y único mediante una combinación de productos Ex e ingeniería a la medida, incluyendo certificación completa y la construcción de soluciones de gabinete de acuerdo con las directivas ATEX, IECEx y NEC. La compañía está certificada por UL HazLoc y autorizada para fabricar paneles de distribución con aprobación UL Clase I, División 1 y 2.

De un vistazo

  • Soluciones específicas para la protección eléctrica contra explosiones
  • Sistemas de purga y presurización con aprobaciones globales
  • Solución óptima para carcasas de gran volumen y componentes con alta disipación de potencia.
  • Ingeniería y apoyo a proyectos desde la fase de diseño hasta la aceptación del producto.
  • Certificación relacionada con la aplicación para soluciones individuales

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!