Seleccione su país

Visite el sitio web global

Control y monitoreo del helio líquido en el Deutsches Elektronen-Synchrotron

El sistema de refrigeración de DESY en Hamburgo

El bus de campo garantiza la mejor disponibilidad de su clase para el sistema de refrigeración

La solicitud

El Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) es uno de los laboratorios líderes a nivel mundial en aceleración de partículas y, con el acelerador lineal XFEL a su disposición, cuenta con unas capacidades de investigación sin igual. En esta planta se generan destellos de rayos X que permiten observar procesos en el nanocosmos en tiempo real. Estos destellos de luz son mil millones de veces más ricos en energía que las fuentes de rayos X convencionales y se generan mediante imanes superconductores. Las temperaturas extremadamente bajas que se requieren para operar estos imanes se alcanzan utilizando helio líquido. Las propiedades de flujo particulares del helio superfluido proporcionan la capacidad de refrigeración necesaria para que el acelerador de partículas XFEL alcance su máximo rendimiento. Este estado de agregación se produce a una temperatura de 2,0 Kelvin. Para producir helio superfluido en cantidades suficientes, los operadores del centro de investigación DESY necesitaban aumentar el rendimiento de la planta criogénica.

El objetivo

La planta criogénica del European XFEL funciona de forma continua, las 24 horas del día, los 365 días del año. Al aumentar el rendimiento del sistema de refrigeración, era necesario mantener el nivel de disponibilidad superior al 99 % alcanzado en el pasado, ya que cualquier parada involuntaria provocaría un tiempo de inactividad del acelerador de partículas de varias horas. El alto nivel de utilización significa que reprogramar un experimento científico llevaría varios meses. Las consecuencias serían desastrosas, tanto para los científicos como para la investigación que se lleva a cabo en las instalaciones de Alemania. Una evaluación de las estadísticas de fallos generadas durante años de funcionamiento reveló que mejorarla disponibilidad del sistema de control de procesos tendría un impacto positivo en la disponibilidad general de la planta.

Tecnología de bus de campo

La solución

La instrumentación de proceso está conectada al sistema de control industrial y de física experimental ( EPICS) mediante tecnología de bus de campo. El operador recibe mensajes operativos y actualizaciones del estado del sistema a través de EPICS. El acoplador de segmento 3 (SK3) integra válvulas, transmisores de presión y transmisores de flujo, todos ellos equipados con tecnología PROFIBUS PA, en el controlador IO (IOC) para formar una red. Todos los componentes necesarios para la automatización (el IOC, la alimentación, el SK3 y el cable de fibra óptica en forma de doble anillo) tienen un diseño redundante. La propia instalación del bus de campo PROFIBUS PA se supervisa de forma continua mediante el módulo de diagnóstico avanzado (ADM) FieldConnex®.

La topología de tronco y ramas se utiliza para aplicaciones PROFIBUS PA: con esta topología, los dispositivos de campo se conectan a los protectores de segmento instalados en el campo a través de ramas cortas. La protección integrada contra cortocircuitos protege la comunicación durante el funcionamiento normal. Las alarmas y los mensajes de diagnóstico detalladosse transmiten a un sistema independiente a través de una conexión PROFIBUS master clase II. El diagnóstico en la instrumentación y en la propia capa física permite al personal de mantenimiento supervisar la planta y realizar el mantenimiento cuando sea necesario. Esto garantiza el alto nivel de disponibilidad del sistema de refrigeración. La parametrización remota de todos los instrumentos y los trabajos de puesta en marcha resultaron especialmente eficaces con un mínimo de costes y personal, y bajo una gran presión de tiempo.

Protectores de segmento con protección contra cortocircuitos para la conexión de dispositivos

Las ventajas

En el pasado, el uso de PROFIBUS DP para controlar la planta criogénica de DESY ha demostrado ser beneficioso en varias ocasiones. El proceso de documentación es muy sencillo, por ejemplo, utilizando Excel o Visio. Tras actualizar la planta con la tecnología PROFIBUS PA, la instrumentación de procesos es ahora tan fácil de manejar como los controles de los motores y los compresores. La posibilidad de configurar todos los instrumentos de forma remota ahorra al personal mucho tiempo y esfuerzo en la instalación y puesta en marcha de la instrumentación. Una comprobación del ADM también muestra que el sistema es robusto y funciona sin fallos. Por supuesto, DESY aprecia las excelentes capacidades de diagnóstico del protocolo de bus de campo. Estas capacidades de diagnóstico ayudan a detectar los errores del sistema en una fase temprana y garantizan la máxima disponibilidad de la planta, ya que permiten un enfoque predictivo del mantenimiento. Pero la mayor ventaja para el instituto de investigación es, sin duda, la fiabilidad de PROFIBUS.

De un vistazo

  • El Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) confía en la tecnología PROFIBUS DP y PA.
  • Los sistemas PROFIBUS PA con componentes de infraestructura FieldConnex® ofrecen una facilidad de uso y una fiabilidad impresionantes.
  • Las capacidades de diagnóstico del protocolo de bus de campo garantizan la máxima disponibilidad de la planta.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!